调试的前提条件

前提条件

 危险
触电、爆炸或电弧爆炸危险
  • 去掉覆盖物或门,以及在安装或拆除配件、硬件、电缆或导线以前,要将所有设备包括所连接的装置从电源上断开。
  • 在所有电源开关上粘贴“切勿开启”或类似的危险警告标签,并将开关锁定在未通电位置。
  • 等待 15 分钟以使直流总线电容器释放残余电能。
  • 用规格合适的测压装置测量直流总线上的电压,确认电压小于 42.4 Vdc。
  • 直流总线 LED 熄灭,并不意味着直流总线不带电。
  • 对驱动系统进行检修之前,请采取措施防止电机轴被外源驱动。
  • 请不要使直流总线和直流总线电容器发生短路。
  • 在接通电压前,安装和固定全部盖板、配件、硬件、电缆和导线,并确保产品已正确接地。
  • 请仅使用指定电压运行该设备和相连接的设备。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
 危险
触电、爆炸或电弧爆炸危险
  • 只能在连接有保护接地电缆的情况下操作电气部件。
  • 安装完成后,确认保护接地电缆牢固连接到所有电气设备,从而确保连接与接线图相符。
  • 使用设备之前,以安全的方式遮盖带电部件,以免接触。
  • 模块通电时,不要触摸部件的电连接点。
  • 提供相应的保护,避免间接接触。
  • 只有在确认系统电源已移除的情况下,才能对电缆和端子执行连接和断开连接。
  • 对电机电缆两端未使用的导线绝缘。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。