概述

概述

5V 编码器适配器

1 RJ45 连接器

2 编码器电缆

3 D-Sub 9 针母头连接器

4 编码器电缆上的 D-Sub 9 针公头连接器(用户接线)

特性

5V 编码器适配器包含一根编码器电缆 (2),该电缆的一端带有一个与 Lexium 62 伺服驱动器相连的 RJ45 连接器 (1),另一端带有一个 D-Sub 9 针母头连接器 (3)。

D-Sub 9 针母头连接器 (3) 中装有一个直流转换器。它将来自驱动器的编码器电源从 10 V 转换为 5 V,从而可以连接不受 Lexium 62 伺服驱动器直接支持的 5 V 编码器。D-Sub 9 针母头连接器 (3) 上可以提供 5 V 和 10 V 编码器电源电压。其他信号(如编码器和 RS485 信号)从驱动器直接传输到编码器。

同时使用 5 V 和 10 V 电压源时,LEXIUM 62 伺服驱动器的编码器插头上电流过高
  • 请仅为编码器使用一种电压源:5 V 或 10 V。
  • 如果使用 5 V 编码器,确保编码器的最大功耗不超过 250 mA。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

有关 5V 编码器适配器的更多信息,请参阅目录 PacDrive 3 的多轴伺服系统和伺服电机