|
参数 |
值 |
|
|---|---|---|
|
项目名称 |
VW3E6027 |
|
|
输入电压 |
DC 10 V (-5% / +5%) |
|
|
最大输入电流 |
125 mA |
|
|
输出电压 |
DC 5 V (-1% / +1%) |
|
|
最大输出电流 |
250 mA |
|
|
正弦/余弦输入电压 |
1 Vpp / 2.5 V 偏移 0.5 Vpp(在 100 kHz 下) |
|
|
输入电阻 |
120Ω |
|
|
截止频率 |
100 MHz (6000 min-1 x 1024) |
|
|
运行 |
外壳防护等级 |
IP20(带连接的插入式连接器) |
|
环境温度 |
+5...+55 °C (+41...+131 °F) |
|
|
相对湿度 |
5...85% |
|
|
运输 |
环境温度 |
-25...+70 °C (-13...+158 °F) |
|
相对湿度 |
5...95% |
|
|
在运输包装中的长期存储 |
环境温度 |
-25...+55 °C (-13...+131 °F) |
|
相对湿度 |
10...95% |
|