接线

编码器电缆

在编码器电缆上连接 D-Sub 9 针公头连接器(用户提供):

1 编码器电缆上的 D-Sub 9 针公头连接器

2 编码器插头

编码器电缆的电缆配置

1 编码器插头

2 编码器电缆上的 D-Sub 9 针公头连接器

3 金属外壳

编码器最大电缆长度

接头横截面积 [mm2] / [AWG]

电流消耗 [A]

编码器最大电缆长度 [米] / [英尺]

0.5 / 20

0.05

58 / 190.3

0.07

41 / 134.5

0.10

29 / 95.1

0.12

24 / 78.7

0.18

16 / 52.5

0.24

12 / 39.4