1 编码器电缆
2 接地夹
3 电缆的编织屏蔽层
4 电机电缆
5 屏蔽板上的螺栓
6 通过电缆扎带实现的应力释放装置
7 驱动器模块上的螺栓
(1) 编织屏蔽层凸起(至少 5 毫米/0.2 英寸)
要安装屏蔽板并连接电机/编码器电缆,请按以下步骤操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
拧松并取下螺栓 (7) 上的 M5 螺母。 |
|
2 |
将屏蔽板固定在驱动器模块底部,使螺栓 (7) 位于屏蔽层的对应孔中。 |
|
3 |
用 M5 螺母将螺栓 (7) 拧到屏蔽板上(拧紧扭矩:2.5 Nm / 22 lbf in)。 |
|
4 |
将电机电源电缆 (4) 连接到屏蔽板,使电缆护套末端位于螺栓 (5) 范围内。 |
|
5 |
将两个接地夹 (2) 放在电缆护套上,使螺栓 (5) 位于接地夹的孔中。
|
|
6 |
在两个接地夹 (2) 上方用两个 M8 螺母松松地固定电机电源电缆。 结果:电机电源电缆仍然可以在接地夹下方移动。 |
|
7 |
最后放置电机电源电缆,以便电缆护套与接地夹具 (2) 之间至少具有 5 毫米(0.2 英寸)的凸起 F,并且电缆 (3) 的编织屏蔽层放置在第一个接地夹 (2) 下方。 |
|
8 |
在两个接地夹 (2) 上方用两个 M8 螺母拧紧电机电源电缆(拧紧扭矩:6 Nm / 53.10 lbf in)。 |
|
9 |
将编码器电缆 (1) 连接到屏蔽板并使用电缆扎带 (6) 释放应力。 |