熔断电源连接

概述

以下内容仅适用于熔断每个 Lexium 62 Power Supply 模块的电源连接:

  • 采取适当的措施保护电源免受任何短路和过载的损坏。

  • 根据设备的永久电流设置过载保护:

    • Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) - 最高 40 A(3 相),

    • Lexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000) - 最高 10 A(3 相)。

注: 支路保护设备(在 UL 标准应用下为保险丝,或者任何断路器)的断开可能表示无效状态已被中断。如要降低起火或触电风险,应检查系统的载流部件或其他部件,如有损坏,应予以更换。如果过载继电器的电流元件烧毁,则必须更换整个过载继电器。在任何及一切情况下,在系统重新通电之前,都应确定支路保护的断开源。
 危险
火灾、触电或电弧爆炸危险
如要激活对主电源电路或支路的保护,请检查载流部件或其他电机控制部件,并在必要时予以更换。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

合适的组合

按照如下方式,组合电源接触器和电机保护开关以保护 Lexium 62 Power Supply

电源电流

直流总线电流(带电源线路电抗器)

连接类型

保护 Lexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000)

保护 Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000)

16A

≤ 8A

单相

断路器 iC60N,特性 C,16 A

20 A

≤10A

单相

断路器 iC60N,特性 C,20 A

9.5 A

≤ 10 A

三相

LUCA12BLTeSys 型号 U LUB12

12 A

≤ 12.5 A

三相

LUCA12BLTeSys 型号 U LUB12

18 A

≤19 A

三相

LUCA18BLTeSys 型号 U LUB32

32 A

≤ 33.5 A

三相

LUCA32BLTeSys 型号 U LUB32

40 A

≤ 42 A

三相

电源接触器 LC1D40ABD 电机保护开关 GV3P40

通过适当的措施,将 Lexium 62 Power Supply 模块的外部 24 Vdc 电源限制为 50 A。