1 安全相关开关设备
2 控制柜
实施规定的 1 类安全停车 (SS1) 时只有一个应用建议:
APP‑111011‑001:带保护电路和双通道中断的 Logic Motion Controller 安全停车 1 (SS1) 的 Inverter Enable 电路
该应用建议针对从安全相关开关设备到 Lexium 62 的保护性 IEA/IEB 接线(控制柜 IP54),以帮助排除潜在的接线问题。
自动重启保护由外部安全相关开关设备提供。
如果无法排除潜在的错误,可以选择为双通道版本提供诊断。此操作必须在外部实现,并且未显示在应用建议中。
出于功能安全起见,此电路建议中的电源接触器 K1 不是必需的。但是,在电源或 Lexium 62 Servo Drives 的设备保护的应用建议中会用到它。
控制电路的应用建议(图纸编号 APP‑111011‑001)
负载周期的应用建议(图纸编号 APP‑111011‑001)