概述
使用重型导线时,需要具有应力释放装置,以帮助减轻重型电缆作用于 Lexium 62 DC Link Terminal 的机械力。Lexium 62 DC Link Terminal 中随附应力释放装置。
|
Lexium 62 DC Link Terminal 随附的安装在控制柜壁的应力释放装置。
|
|
|
没有可选的屏蔽层连接端子块的应力释放装置。
|
|
|
带可选的屏蔽层连接的应力释放装置,用于直径在 20 毫米(0.79 英寸)与 35 毫米(1.37 英寸)之间的电缆。
|
|
在控制柜中安装应力释放装置
要安装 Lexium 62 DC Link Terminal 的应力释放装置,请按以下步骤操作:
|
步骤
|
操作
|
|
1
|
使用两个 M5 螺钉将应力释放装置 (1) 安装到控制柜壁。
可以选择将其安装在盖导轨上。
|
|
2
|
使用电缆扎带固定导线/电缆。
|
|
危险
|
|
谨防触电
-
确保电缆扎带将接线/电缆牢牢固定在应变消除部件上。
-
确保作用在端子和所连接的接线/电缆上的所有力尽可能小。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
|
对可选的屏蔽层连接端子块接地
屏蔽层连接端子块可用于使用安装在控制柜后壁的应力释放装置,将导电的电缆屏蔽层连接到 PE(保护性接地端)。
注: 使用屏蔽电缆连接位于单独的控制柜中的 Lexium 62 设备孤岛。
|
步骤
|
操作
|
|
1
|
将应力释放装置安装到接地的金属表面。
|
|
2
|
如果使用直径在 20 毫米(0.79 英寸)与 35 毫米(1.37 英寸)之间的屏蔽电缆,则通过使用带屏蔽层连接端子块 (3) 的应力释放装置,对电缆屏蔽层接地。最后,电缆护套必须至少剥去 40 毫米(1.57 英寸)以夹住电缆屏蔽层。
|