Lexium 62 DC Link Support Module 的电气连接

概述

连接器

描述

拧紧扭矩 [Nm] / [lbf in]

CN1

母排模块

2.5 / 22

保护性接地

3.5 / 30.98

CN1 - Bus Bar Module

直流总线电压和 24 Vdc 控制电压通过 Bus Bar Module 配送,保护导线通过此模块连接。

引脚

名称

描述

1

保护性接地端

2

DC-

直流总线电压 -

3

DC+

直流总线电压 +

4

24 V

供电电压 +

5

0 V

供电电压 -