|
名称 |
参数 |
值 |
|---|---|---|
|
电气规格 |
额定电压 |
1000 Vdc(在上面三个母排模块端口的 Lexium 62 DC Link Terminal 连接器上)。
注: 母排模块端口是从上至下编号的。
|
|
24 Vdc(在下面两个母排模块端口的 Lexium 62 DC Link Terminal 连接器上)。 |
||
|
额定连续电流 |
120 A,温升小于 60 K。 |
|
|
高电压测试级别 |
2120 Vdc 或 1500 Vac(在母排模块端口 2 和 1 之间以及端口 3 和 1 之间)。
注: 母排模块端口是从上至下编号的。
|
|
|
系统电压 |
300 V |
|
|
污染等级 |
– |
2 (IEC 60664-1) |
|
过压类别 |
– |
III |
|
最终产品寿命 |
– |
≥60,000 小时 |