|
名称 |
参数 |
值 |
|---|---|---|
|
电源 |
控制电压 |
30 Vdc(最大值) |
|
直流总线电压(标称值) |
700 Vdc(最大值) |
|
|
直流总线电容 |
1.76 mF |
|
|
放电时间 |
5 分钟(最长) |
|
|
过压 |
900 Vdc |
|
|
冷却 |
- |
自然通风 |
|
进入防护等级 |
- |
IP20 |
|
隔离等级 |
污染等级 |
2 (IEC 60664-1) |
|
防护等级 |
等级 |
1 (IEC/EN 61800-5-1) |
|
过压类别 |
等级 |
III (IEC/EN 61800-5-1) |
|
射频干扰级别 |
等级 |
C3 (IEC/EN 61800-3) |
|
最终产品寿命 |
– |
≥60,000 小时 |
|
重量 |
重量(含包装) |
3.1 kg (3.8 kg) / 6.83 lbs (8.38 lbs) |