驱动器模块上的外部屏蔽层连接(不包括 LXM62DC13)

简介

1 驱动器模块 (Lexium 62 Servo Drive)

2 驱动器模块的安装孔

3 盖导轨

4 用于安装屏蔽板的下部孔位置

5 电机连接器

6 弹簧夹中电缆的编织屏蔽层

7 通过使用电缆扎带的应力释放装置(编码器电缆可以固定在此处)

8 驱动器模块上的安装点

带盖导轨

步骤

操作

1

钻孔以在驱动器模块 (1) 的下部安装孔 (2) (M6) 下方 29.5 毫米(1.16 英寸)安装盖导轨 (3)。

2

安装盖导轨。

3

将屏蔽板夹在盖导轨下方。然后将屏蔽板拧到孔 (2) 中和驱动器 (8) 上。

4

使用盖导轨安装屏蔽板时,不需要额外的孔 (4)。

5

然后,建立电机电缆的屏蔽层连接。为此,将预制电缆的编织屏蔽层按到弹簧夹 (6) 中。

6

通过使用电缆扎带准备应力释放装置 (7)。

不带盖导轨

步骤

操作

1

从驱动器模块的下部安装孔 (M6) 开始,向下移动 52.5 毫米(2.07 英寸),向左移动 8.5 毫米(0.33 英寸),并钻一个 M6 螺纹孔 (4)。

2

将屏蔽板拧到三个安装点 (2)、(4) 和 (8)。

3

然后,建立电机电缆的屏蔽层连接。为此,将预制电缆的编织屏蔽层按到弹簧夹 (6) 中。

4

通过使用电缆扎带准备应力释放装置 (7)。

注: 外部屏蔽板以及电缆扎带包含在配件包 CSD-1 中。