要将扩展模块添加到控制器,请在硬件目录中选择该扩展模块,将其拖至设备树,然后将其放到突出显示的一个节点上。
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用拖放方法
• 使用上下文菜单或加号按钮
注意: 要物理安装 TM2 扩展 I/O 模块,请首先安装 TM2DOCKN 适配器模块。但是,TM2DOCKN 不会显示在设备树中。
注意: 您无法在包含 TM3 发射器和接收器模块的配置中使用 TM2 模块。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中,双击已添加的扩展模块。 结果:显示 I/O 映射选项卡。 |
2 |
选择 I/O 配置选项卡。 |
可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡中还可执行诸如拓扑寻址等附加信息。
I/O 映射选项卡包含以下列:
列 |
描述 |
---|---|
允许您将通道映射到变量。 双击变量图标,以输入变量名称;如果是新变量,则创建该变量。 还可以使用变量将通道映射到现有变量。单击 ... 按钮可访问输入助手。将根据自动 I/O 映射项目选项设置在每个通道上自动创建新变量。 |
|
映射 |
图标将指示通道映射到新变量还是现有变量。 |
通道 |
设备的通道的名称 |
地址 |
通道的地址 |
类型 |
通道的数据类型 |
当前值 |
通道的当前值,以在线模式显示 |
缺省值 |
双击可更改缺省值。 注意: 在控制器采用的某些状态下,会将缺省值应用到 I/O 存储器变量。有关何时及如何应用该值的详细信息,请参见控制器的编程指南。 |
单位 |
通道值的单位 |
描述 |
通道的描述。双击可输入描述。 |
一直更新变量 |
启用 1(如未用在任何任务中,则使用总线循环任务) 无法编辑。 |
使用 I/O 配置选项卡配置数字量扩展模块。
I/O 配置选项卡包含以下列:
列 |
描述 |
可编辑 |
---|---|---|
参数 |
参数名称 |
否 |
类型 |
参数数据类型 |
否 |
值 |
参数的值 |
如果参数可编辑,双击该字段可以选择或输入值。 |
缺省值 |
默认参数值 |
否 |
单位 |
参数的单位值 |
否 |
描述 |
参数的简短描述 |
否 |
注意: 如果某个参数不可用,则所在行是灰色的。