Main 类型概述

概述

Main 类型计数器最多可使用 2 个快速输入、2 个常规输入以及 2 个反射输出。

Main 类型模式

Main 类型支持单相(1 个输入)或双相(2 个输入)脉冲上的以下计数模式:

一次性:在此模式下,A 输入上每应用一次脉冲,计数器当前值寄存器就会(从用户定义的值)递减一次,直到计数器达到 0。

模数回路:在此模式下,计数器从 0 计数到用户定义的模数值,然后返回到 0 并重新启动计数,周而复始,反复执行。反过来,计数器从模数值减计数到 0,然后预设为模数值,再重新启动计数。

自由大型:在此模式下,计数器的行为类似于大范围加和减计数器。可与一个编码器配合使用。

事件计数:在此模式下,计数器对在用户配置的时基期间接收的事件数进行累计。

频率计:在此模式下,计数器测量事件的频率。频率是每秒的事件数 (Hz)。

可选功能

可选功能的配置取决于选择的模式:

o用于操作计数器(启用、同步)或捕捉当前计数值的硬件输入

o最多 2 个阈值,可以将阈值的值用来比较。

o最多 2 个事件(每个阈值占 1 个)可与外部任务进行关联

o最多 2 个反射输出

性能

Main 类型的最大频率是 100 kHz。