Modicon M218 Logic Controller 配有常规输出和快速输出 (PTO/PWM/FG)。
可在晶体管输出上配置以下输出功能:
oHSC(HSC 阈值上的反射功能)
oPTO
oPWM
oFG
注意: 默认情况下,所有输出均可作为常规输出使用。
下列信息针对所有具有快速输出的 M218 逻辑控制器(TM218LDD24DUPHN 和 TM218LDD40DUPHNB 除外):
功能 |
HSC |
PTO/PWM/FG |
|||
---|---|---|---|---|---|
通道编号 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
常规 输出 |
Q0 |
HSC0 反射输出 0 |
– |
PTO0 输出 0 |
– |
Q1 |
HSC0 反射输出 1 |
– |
PTO0 输出 1 |
– |
|
Q2 |
– |
HSC2 反射输出 0 |
– |
PTO1 输出 0 |
|
Q3 |
– |
HSC2 反射输出 1 |
– |
PTO1 输出 1 |
注意: 如果为某个特定功能配置了快速输出,则该输出无法用于任何其他功能。
下面的信息适用于 TM218LDD24DUPHN 和 TM218LDD40DUPHNB 参考号:
功能 |
HSC |
PTO |
|||
---|---|---|---|---|---|
通道编号 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
常规 输出 |
Q0 |
– |
– |
PTO0 输出 0 |
– |
Q1 |
– |
– |
PTO0 输出 1 |
– |
|
Q2 |
– |
– |
– |
PTO1 输出 0 |
|
Q3 |
– |
– |
– |
PTO1 输出 1 |
|
Q4 |
HSC0 反射输出 0 |
– |
– |
– |
|
Q5 |
HSC0 反射输出 1 |
– |
– |
– |
|
Q6 |
– |
HSC2 反射输出 0 |
– |
– |
|
Q7 |
– |
HSC2 反射输出 1 |
– |
– |
对于 TM218LDD24DUPHN 和·TM218LDD40DUPHNB,HSC 反射输出更改为 (Q4-Q7),这样就使客户能够在应用程序中同时使用 PTO 和 HSC 反射输出。
注意: 如果未为特定功能配置快速输出,则在缺省情况下输出为常规输出。
不管控制器因为何种原因进入“已停止”或一种异常状态,本地(嵌入式和扩展)输出都将设置为故障预置值。有两个模式可用:
将所有输出设置为缺省值: 每个输出都设为配置的默认值 0 或 1(在配置中最初设为 0)。
保持当前值: 每个输出均保持其当前状态。
如果输出 Q0、Q1、Q2 或 Q3 是为 PTO、PWM、FG 或 HSC 操作而配置,则可能已配置的故障预置设置(故障预置为 0、故障预置为 1 或故障预置为当前状态)不适于这些输出。如果检测到的错误导致控制器进入故障预置模式,则不论已配置的故障预置设置如何,这些输出都将采用值 0。
|
意外的设备操作 |
如果将输出 Q0、Q1、Q2 或 Q3 用于 PTO、PWM、FG 或 HSC 操作,请对系统进行设计和编程,使受控设备在控制器进入故障预置状态时采用安全状态。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意:
o当输出 Q0、Q1、Q2 和 Q3 用于 PTO、PWM、FG、HSC 操作时,输出的故障预置配置不适用。在这些情况下,故障预置值始终为 0。
o对于 PTO 操作的故障预置,会中止任何正在进行的移动,并斜降到 0(受控停止功能)。
有些控制器只包含类别 2 继电器输出。请参阅有关特定参考号的信息:
oTM218LDA16DRN
oTM218LDA24DRN
oTM218LDA24DRHN
oTM218LDAE24DRHN
oTM218LDA40DRN
oTM218LDA40DRPHN
oTM218LDAE40DRPHN
oTM218LDA40DR2HN
oTM218LDA40DR4PHN
oTM218LDA60DRN
对于类别 1 具有从输出到 V- 的短路保护,但是输出上没有任何其他短路保护。
对于 TM218LDA•••PHN,如果输出上发生短路或过流,则对于 2 个类别的输出会有不同的考虑:
o类别 1(Q0 到 Q3):4 路快速输出
o类别 2(Q4 到 Q9 或 Q15):6 路或 12 路继电器输出
下表介绍在晶体管输出短路时采取的操作:
如果... |
则... |
---|---|
在类别 1 处于 0 V 时出现短路 |
类别 1 将自动进入热保护模式(所有快速、PWM 或 FG 输出均设置为 0;PTO 输出运行紧急停止减速),然后将每隔 1 秒定期重置,以测试连接状态(请参阅下面的警告)。 有关详细信息,请参阅快速输出接线图。 |
在类别 1 处于 24 V 时出现短路 |
不采取任何操作,短路可能会导致设备损坏(请参阅下面的警告)。 |
在类别 2 处于 0 V 或 24 V 时出现短路 |
不采取任何操作,无法检测到任何错误。 |
对于 TM218LDD24DUPHN,如果输出上发生短路或过流,则对于 3 个类别的输出会有不同的考虑:
o类别 1(Q0 到 Q3):4 路快速输出
o类别 2(Q4 到 Q7):4 路常规输出
o类别 3(Q8 到 Q9):2 路常规输出
下表介绍在晶体管输出短路时采取的操作:
如果... |
则... |
---|---|
在类别 1 处于 0 V 或 24 V 时出现短路 |
类别 1 将自动进入热保护模式(所有快速、PWM 或 FG 输出均设置为预先确定的状态 (1);PTO 输出运行紧急停止减速),然后每隔 1 秒定期重置,以测试连接状态(请参阅下面的警告)。 有关详细信息,请参阅快速输出接线图。 (1) 0 或 1,取决于输出组的接线逻辑(漏极或源极) |
在类别 2 或 3 处于 24 V 时出现短路 |
受影响的类别将自动进入保护模式(所有输出设置为 0),然后该类别每隔 10 秒定期重置,以测试连接状态。 有关详细信息,请参阅常规输出接线图。 |
在类别 2 或 3 处于 0 V 时出现短路 |
不采取任何操作,但是不会对设备造成任何损坏。 |
对于 TM218LDD40DUPHNB,如果输出上发生短路或过流,则对于 4 个类别的输出会有不同的考虑:
o类别 1(Q0 到 Q3):4 路快速输出
o类别 2(Q4 到 Q7):4 路常规输出
o类别 3(Q8 到 Q11):4 路常规输出
o类别 4(Q12 到 Q15):4 路常规输出
下表介绍在晶体管输出短路时采取的操作:
如果... |
则... |
---|---|
在类别 1 处于 0 V 或 24 V 时出现短路 |
类别 1 将自动进入热保护模式(所有快速、PWM 或 FG 输出均设置为预先确定的状态 (1);PTO 输出运行紧急停止减速),然后每隔 1 秒定期重置,以测试连接状态(请参阅下面的警告)。 有关详细信息,请参阅快速输出接线图。 (1) 0 或 1,取决于输出组的接线逻辑(漏极或源极) |
在类别 2、3 或 4 处于 24 V 时出现短路 |
受影响的类别将自动进入保护模式(所有输出设置为 0),然后该类别每隔 10 秒定期重置,以测试连接状态(请参阅下面的警告)。 有关详细信息,请参阅常规输出接线图。 |
在类别 2、3 或 4 处于 0 V 时出现短路 |
不采取任何操作,但是不会对设备造成任何损坏。 |
注意: 上表中的信息并不适用于继电器输出。
有关保护输出的详细信息,请参阅控制器接线图和一般接线规则。
注意: 对每个类别的短路诊断均由 GetshortcutStatus 功能提供。
|
机器意外启动 |
如果不想对机器或过程执行输出的自动重置,请禁用此功能。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: 自动重置功能可以禁用。对于此控制器,请使用 GetshortcutStatus 功能强制将输出类别保持为 0(关闭)。
此设备的这些输出不具备内置的反接保护。极性连接错误会永久破坏输出电路或导致设备的意外操作。
注意 |
对快速输出造成损坏 |
o确保使用足够的保护,防止快速输出的电源出现短路。 o请勿将正电压连接到任何 DC 快速输出端子。 o请遵守本注意事项之后的接线图。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
Q2 上的错误接线示例:
1 2 A 快速熔断器
2 错误的接线
继电器输出是可以承载高电平电流和电压的机电开关。所有机电设备的使用寿命都有限,安装时务必尽量减少可能的意外后果。
|
输出无法操作 |
在存在人员伤害和/或设备危险的场合下,请在输出设备上使用适当的外部安全联锁。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |