TM218LDA40DRN 控制器配有 2 路快速数字量输入,这些输入可以用作 10 kHz HSC 输入。
|
火灾危险 |
对于电源的电流容量,仅使用正确的导线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 M218 控制器降额快速输入的特性:
特性 |
值 |
||
---|---|---|---|
额定电流 |
9 mA |
||
极限值 |
电压 |
30 Vdc |
|
电流 |
12 mA |
||
输入阻抗 |
2.35 kΩ |
||
输入类型 |
漏极/源极 |
||
额定电压 |
24 Vdc |
||
输入范围 |
0...28.8 Vdc |
||
输入限制值 |
状态 1 时的电压 |
> 15 Vdc |
|
状态 0 时的电压 |
< 5 Vdc |
||
状态 1 时的电流 |
> 5 mA |
||
状态 0 时的电流 |
< 1.5 mA |
||
隔离(光耦合器) |
通道之间 |
无 |
|
通道与内部逻辑之间 |
500 Vdc |
||
IEC61131-2 第 3 版类型 |
类型 1 |
||
兼容性 |
支持 2 线和 3 线传感器(1) |
||
电缆 |
类型 |
屏蔽 |
|
长度 |
最大 10 米(33 英尺) |
||
防止过电压 |
否 |
||
端子块 |
类型:螺钉,螺距为 7.62 毫米(0.29 英寸) 有 2 行是可插拔的 |
||
HSC 最大频率 |
10 kHz (100 µs) 最小转换持续时间:40 µs |
||
HSC 类型 |
单相计数器 |
||
1 最佳工程实践通常需要一根连接到每个终端的导线,而在使用合适电缆端的情况下需要两根导线。连接超过两根导线可能需要应用外部端子块(请查阅可能适用的当地法规和规定)。 |
快速输入的接线图与数字量输入的接线图相同。