TM218LDA40DR2HN Controller 配有 2 路模拟量输出。
|
火灾危险 |
对于电源的电流容量,仅使用正确的导线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 Modicon M218 Logic Controller 模拟量输出的特性:
特性 |
电压输出 |
电流输出 |
|
---|---|---|---|
最大输出数 |
2 |
||
输出范围 |
-10...+10 Vdc/0...+10 Vdc |
0...20 mA/4...20 mA |
|
可连接 I/O 端子 |
可插拔端子 |
||
负载阻抗 |
> 2 kΩ |
> 300 Ω |
|
应用程序负载类型 |
电阻式负载 |
||
设置时间 |
10 毫秒 |
||
总输出系统传输时间 |
10 毫秒 + 1 次扫描时间 |
||
输出公差 |
没有电磁干扰时的最大偏差(25 °C (77 °F) 时) |
± 1% 全标度 |
|
最大偏差 |
± 2.5% 全标度 |
||
数字精度 |
12 位,包括符号 |
||
温度漂移 |
± 0.06% 全标度 |
||
输出波纹电压 |
±50 mV |
||
串音 |
60 db |
||
非线性度 |
± 0.5% 全标度 |
||
LSB 的输出值 |
6 mV |
10 μΑ |
|
保护类型 |
输入和内部电路之间的光耦合器 |
||
输出保护 |
短路保护 |
开路保护 |
|
输入电源小于功率阈值时的输出行为 |
设置为 0 |
||
电缆 |
类型 |
屏蔽 |
|
长度 |
3 米(9.84 英尺) 注意: 为符合电磁抗干扰性标准,电缆长度限制为 3 米(9.84 英尺)。在任何情况下,都不应超过 10 米(32.80 英尺)的最大电缆长度。 |
下图显示了 Modicon M218 Logic Controller 模拟量输出的接线图:
(1) 电压/电流预执行器
|
意外的设备操作 |
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
意外的设备操作 |
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
有关详细信息,请参阅 TM218 系统接线规则和建议。
注意 |
设备无法操作 |
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |