为最大程度地降低电磁干扰的影响,传输快速 I/O、模拟量 I/O 和现场总线通讯信号的电缆必须使用屏蔽电缆。
|
意外的设备操作 |
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
使用屏蔽电缆时,需要遵循以下接线规则:
o对于保护性接地连接 (PE),金属管道或导线可以作为部分屏蔽长度,前提是整个接地连接连贯无中断。对于功能性接地 (FE),使用屏蔽旨在减小电磁干扰,并且整条电缆的屏蔽必须连贯无中断。如果同时出于功能性和保护性目的(通讯电缆通常是这种情况),电缆的屏蔽必须连续无中断。
o只要可能,应将传送不同类型信号或电源的电缆隔开。
保护性接地 (PE) 通过一根重型导线(通常是一根具有最大允许电缆截面的铜丝编织电缆)连接到导电背板。
TM218 系统的 DIN 导轨是公共的功能性接地 (FE) 平面,必须安装在导电背板上。
|
意外的设备操作 |
将 DIN 导轨连接至安装设备的功能性接地 (FE)。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
承载快速 I/O、模拟量 I/O 和现场总线通讯信号的电缆必须通过以下方式进行屏蔽。必须将屏蔽电缆牢固接地。快速 I/O 和模拟量 I/O 屏蔽层可以连接到 M218 Logic Controller 的功能性接地 (FE) 或保护性接地 (PE)。必须使用固定在安装的导电背板上的连接线夹将现场总线通讯电缆屏蔽层连接到保护性接地 (PE)。
|
从保护性接地 (PE) 意外断开连接 |
o请勿使用 TM2 XMTGB 接地条提供保护性接地 (PE)。 o只使用 TM2 XMTGB 接地条提供功能性接地 (FE)。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
以下电缆的屏蔽层必须连接到保护性接地 (PE):
o以太网
|
当心电击危险 |
确保 Modbus 电缆牢固地连接到保护性接地 (PE)。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
步骤 |
描述 |
|
---|---|---|
1 |
将屏蔽层剥开 15 mm(0.59 英寸)的长度 |
![]()
|
2 |
通过将接地夹头与屏蔽层剥开的部分连接,将电缆连接到导电背板,尽可能靠近 TM218 系统基板。 |
![]()
|
注意: 必须将屏蔽层牢固地夹到导电背板,确保接触良好。
步骤 |
描述 |
|
---|---|---|
1 |
如图所示,将接地条直接安装在 TM218 系统下面的导电背板上。 |
![]()
|
2 |
将屏蔽层剥开 15 mm(0.59 英寸)的长度 |
![]()
|
3 |
使用尼龙紧固件 (2)(宽度为 2.5 至 3 mm(0.1 至 0.12 英寸))和相应工具夹紧固定刀片连接器 (1)。 |
![]()
|
注意: 将 TM2 XMTGB 接地条用于功能性接地 (FE) 连接。