M218 写入功能
概述
本节描述 M218 PLCSystem 库中包含的写入功能。
在许多情况下,也可以通过系统变量获取这些功能返回的类似信息。系统变量在控制平台间是通用的,因此建议尽可能地使用这些变量,以提高应用程序的可移植性。系统变量中包含的信息通常是类似的,尽管并不总是与功能返回的信息完全相同。如果您要使用系统变量来替换程序中的这些功能,请确保了解两者所提供的信息的差异。
以下功能描述指示何时可使用系统变量来获得类似信息。
本节包含了哪些内容?
本节包含了以下主题:
oInhibitBatLowLed:禁用或重新启用 Batt LED
oResetEventsNumber:复位事件数
oSetIPAddress:动态更改 IP 地址
oSetEthConf:在逻辑控制器中设置指定的以太网配置
oSetRTCDrift:每周调整实时时钟