AC 电源电压范围
如果不能保持在指定的电压范围内,则可能无法按预期切换输出。请使用合适的安全联锁和电压监控电路。
危险
|
|
火灾危险
-
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。
-
对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用至少 0.5 mm2 (AWG 20) 且额定耐受温度至少为 80 °C (176 °F) 的导线。
-
对于继电器输出接线 (7 A) 的通用导线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用导线,请使用横截面积至少为 1.0 mm2 (AWG 16) 且额定耐受温度至少为 80 °C (176 °F) 的导线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
警告
|
|
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
控制器 AC 特性
下表显示了 AC 电源特性:
特性
|
值
|
电压
|
额定值
|
100...240 Vac
|
限制(含波纹电压)
|
85...264 Vac
|
频率
|
50/60 Hz
|
电源中断时间
|
100 Vac 时
|
10 毫秒
|
最大突波电流
|
240 Vac 时
|
56.2 A
|
典型功耗
|
100 Vac 时
|
93.7 VA
|
240 Vac 时
|
122.6 VA
|
隔离
|
AC 电源与内部逻辑之间
|
1780 Vac
|
AC 电源与保护性接地 (PE) 之间
|
2500 Vdc
|
注: 此控制器预期用于连接单相 TN、TT 或 IT 电源系统(星形网络),输入电压来自相电压。
|
注: 表面温度可能超过120 °C (248 °F)。
警告
|
|
高温表面
-
不得在未采取保护措施的情况下接触高温表面。
-
高温表面近旁不得出现易燃部件或热量敏感性部件。
-
在最大负载条件下执行调试,由此确认散热是否充分。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
电源中断
M241 Logic Controller 能继续正常运行的断电持续时间的长短取决于控制器的电源负载,但 IEC 标准规定最少维持 10 毫秒。
在规划控制器电源的管理时,必须考虑因快速循环时间导致的持续时间。
在电源中断期间,可能有多次逻辑扫描和对 I/O 映像表的相应更新,同时,根据电源系统架构和电源中断情况也没有外部电源为输入、输出或这两者供电。
警告
|
|
意外的设备操作
-
分别监控 Modicon M241 Logic Controller 系统使用的各个电源(包括输入电源、输出电源和控制器电源),以便在电源系统中断时能关闭相应的系统。
-
监控各种电源的输入必须是未过滤的输入。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|