Modicon M241 Logic Controller CANopen 主站具有以下特性:
特性 |
描述 |
---|---|
总线上从站的最大数量 |
63 个 CANopen 从站设备 |
CANopen 现场总线电缆的最大长度 |
根据 CAN 规范(参见传输速度和电缆长度)。 |
主站管理的 PDO 的最大数量 |
252 TPDO + 252 个 RPDO |
对于每个额外的 CANopen 从站:
应用程序大小平均增加了 10 KB,这可能会导致超出内存限制。
启动时的配置初始化时间增加,这可能会导致看门狗超时。
虽然 EcoStruxure Machine Expert 不会限制您执行此操作,但不应使用 63 个以上的 CANopen 从站模块(和/或 252 个 TPDO 及 252 个 RPDO),以便有足够的性能容差并避免性能下降。
警告 | |
---|---|
注意 | |
---|---|
Modicon M241 Logic Controller J1939 主站具有以下特性:
特性 |
描述 |
---|---|
总线上 ECU(从站)的最大数量 |
仅受电子控制单元 (ECU) 的 0...253 地址范围限制。 |
J1939 现场总线电缆的最大长度 |
根据 CAN 规范(参见传输速度和电缆长度)。对于 J1939,CAN 总线必须被配置成以 250 kbps 运行。 |
主站管理的 PGN 的最大数量 |
取决于 Modicon M241 Logic Controller 上可用的最多输入位数 (%I) 以及最多输出位数 (%Q):4096 个输入位以及 4096 个输出位。因此,单包 PGN 的最大数量为 512 个(大多数 PGN 是单包,包含 8 个字节的数据)。 |
对于配置了大约 10 个(单帧)参数组数编号 (PGN) 的每个额外 ECU:
应用大小以平均 15 千字节的量增加。该图包含由已配置的可疑参数编号 (SPN) 的隐性生成变量消耗的内存。应用大小的这种增加可能导致超出内存限制。
逻辑控制器使用的输入位 (%I) 的数量增加与在非本地 ECU 中被配置为“TX Signals”(发送信号)或者在本地 ECU 中被配置为“RX Signals”(接收信号)的 PGN 的数量和大小成正比。
逻辑控制器使用的输出位 (%Q) 的数量增加与在本地 ECU 中被配置为“TX Signals”(发送信号)的 PGN 的数量和大小成正比。
有关详细信息,请参阅 J1939 接口配置。