任务配置屏幕

屏幕描述

可通过以下屏幕配置任务。在应用程序树中双击要配置的任务可访问此屏幕。

每个配置任务都有自己的参数,这些参数与其他任务无关。

配置窗口由 4 个部分组成:

下表介绍配置屏幕的字段:

字段名称

定义

优先级

使用 0 到 31 这些数字配置每个任务的优先级(0 表示最高优先级,31 表示最低优先级)。

一次只能运行一个任务。优先级决定任务何时运行:优先级高的任务先于优先级低的任务执行。

注: 请勿分配具有相同优先级的任务。如果还存在其他任务试图先于具有相同优先级的任务执行,则结果可能不确定且不可预知。有关重要信息,请参阅任务优先级

类型

下列任务类型可用:

警戒时钟

要配置警戒时钟,请定义以下 2 个参数:

  • 时间:输入警戒时钟执行前的超时。

  • 灵敏度:定义控制器停止程序执行并进入 HALT 状态前的警戒时钟定时器超时次数。

POU

由任务控制的 POU(程序组织单元)列表在任务配置窗口中定义:

  • 要添加链接到任务的 POU,请使用命令 Add Call 并在输入助手编辑器中选择 POU。

  • 要从列表中删除 POU,请使用命令 Remove Call

  • 要将列表的选定 POU 替换为其他项,请使用命令 Change Call

  • 按列表中所显示的顺序执行 POU。要移动列表中的 POU,请选择 POU 然后使用命令上移下移

注: 可创建所需数量的 POU。如果应用程序使用多个小型 POU(而不是一个大型 POU),则会延长在线模式下的变量刷新时间。