使用此选项卡可管理从 PC 到控制器的连接:
帮助您找到网络中的控制器。
显示控制器列表,以便您可以连接到所选控制器并管理控制器中的应用程序。
帮助您从设备编辑器中以物理方式识别控制器。
帮助您更改控制器的通讯设置。
您可以更改
选项卡的显示模式:EcoStruxure Machine Expert 编程指南”。
。请参阅“在
中, 窗口让您能够更改以太网通讯设置。为此,请单击 选项卡。此时将显示网络中可用的控制器列表。选择并右键单击所需的行,然后在上下文菜单中单击 。在
窗口中,可通过以下 2 种方式配置以太网设置:不使用
选项:配置通讯参数并单击
。这些设置将立即考虑,在控制器复位时不予保留。对于接下来的复位,将考虑应用程序中配置的通讯参数。使用
选项:您也可以在单击EcoStruxure Machine Expert 应用程序中配置的以太网参数。
之前激活 选项。激活此选项后,在复位时将始终考虑在此处配置的以太网参数,而不是有关设备编辑器的EcoStruxure Machine Expert 编程指南。
视图的详细信息,请参阅