下面介绍如何使用 ExecScript 功能块写入要从 SD 卡执行或由应用程序执行的脚本文件(缺省脚本文件或动态脚本文件)。
脚本文件可用于:
配置以太网防火墙。
执行文件传输操作。可自动生成这些命令的脚本文件,并使用大容量存储器(USB 或 SD 卡)命令将必要的文件复制到 SD 卡。
更改Modbus 从站端口用于 Modbus TCP 数据交换。
下面介绍了脚本语法的规则:
脚本中的每一行命令都以 ";" 为结尾。
;
如果某行以 ";" 为开头,则表明该行是注释行。
脚本文件中的最大行数为 50。
语法不区分大小写。
如果在脚本文件中不遵守该语法,则不会执行该脚本文件。例如,这表示防火墙配置将保持上一个状态。