本节介绍 FreqGen/PWM 使用的功能:
o同步功能
o启用功能
每个功能都使用以下 2 个功能块位:
oEN_(功能) 位: 将此位设置为 1,允许 (功能) 对外部物理输入(如果已配置)进行操作。
oF_(功能) 位: 将此位设置为 1,强制实施该 (功能)。
下图介绍如何管理功能:
注意: (功能) 代表 Enable(针对启用功能)或 Sync(针对同步功能)。
如果需要物理输入,则在配置屏幕中启用它。
同步功能用于中断当前的 FreqGen/PWM 循环,然后重新启动新循环。
启用功能用于激活 FreqGen/PWM: