%
%MW
ARRAY
BOOL
BOOTP
CAN
CFC
CRC
DHCP
DWORD
Ethernet
EtherNet/IP
FB
GVL
I/O
ID
IEC
IEC 61131-3
IEEE 802.3
IL
INT
IP
LD
LED
LWORD
MAC 地址
MAST
Modbus
NVM
PCI
PLC
POU
RTC
run
SINT
ST
STOP
TCP
UDINT
UINT
WORD
变量
程序
非定位变量
功能
功能块
功能块图
固件
看门狗
控制网络
配置
任务
十六进制
网络
系统变量
协议
引导应用程序
应用程序
元素
字符串
字节