M251 Logic Controller 配备以太网通讯端口:
|
型号 |
端口数 |
端口名称 |
|---|---|---|
|
TM251MESC |
2(一个双以太网端口交换机) |
以太网 1 |
|
TM251MESE |
2(一个双以太网端口交换机) |
以太网 1 |
|
1 |
以太网 2 |
下表描述了各种以太网特性:
|
特性 |
描述 |
|---|---|
|
功能 |
Modbus TCP/IP、Machine Expert 协议、EtherNet I/P |
|
连接器类型 |
RJ45 |
|
自动协商 |
从 10 Mbps 半双工到 100 Mbps 全双工 |
|
电缆类型 |
屏蔽 |
|
自动交叉检测 |
是 |