Modicon M251 Logic Controller 将输出行为定义为以更加灵活方式响应命令和系统事件。在讨论影响控制器状态的命令和事件之前,有必要先了解此行为。
可能应用这两个选项的输出行为和控制器状态包括:
由
管理
硬件
软件
通过选择设备树中右键单击控制器,然后选择 。
,来选择此选项。要访问控制器编辑器,请在此输出行为适用于 STOPPED 控制器状态。在 HALT 控制器状态下,它还适用于 CAN 总线。输出保持其状态,尽管输出行为的详细信息会因为 选项的设置以及通过配置的现场总线命令的操作而变化很大。有关这些变化的详细信息,请参阅控制器状态描述。
通过选择设备树中右键单击控制器,然后选择 。
,来选择此选项。要访问 ,请在此输出行为适用于以下情况:
控制器从 RUNNING 状态变成 STOPPED 状态。
控制器从 RUNNING 状态变成 HALT 状态。
在下载应用程序之后。
在执行了热复位/冷复位命令之后。
在重新启动后。
在 HALT 控制器状态下,它还适用于 CAN 总线。输出保持其状态,尽管输出行为的详细信息会因为 选项的设置以及通过配置的现场总线命令的操作而变化很大。有关这些变化的详细信息,请参阅控制器状态描述。
此输出状态适用于BOOTING、EMPTY(没有启动应用程序时的电源重置之后或检测到系统错误之后)和 INVALID_OS 状态。
在初始化状态下,模拟量、晶体管和继电器输出采用以下值:
对于模拟量输出:Z(高阻抗)
对于快速晶体管输出:Z(高阻抗)
对于常规晶体管输出:0 Vdc
对于继电器输出:打开
此输出状态当下载时或复位应用程序时应用。它适用于下载结束或者热复位或冷复位结束时。
软件
为输出映像(%I、%Q 或在 %I 或 %Q 上映射的变量)的初始化值。缺省情况下,它们设置为 0,但是可以映射 GVL 中的 I/O 并向输出分配一个不同于 0 的值。