TM5 系统 的颜色编码

概述

下图显示 TM5 组件的颜色:

G-SE-0000692.4.gif-high.gif

 

1   控制器

2   现场总线接口

3   片段

4   一体型 I/O

控制器颜色分配

所有控制器及其可插拔端子块的颜色都为白色。

现场总线接口颜色分配

有两种颜色用于现场总线接口的四个组件:

o白色用于:

o现场总线接口总线基板和

o现场总线接口模块。

o灰色用于:

o接口配电模块 (IPDM) 和

o关联的端子块

片段颜色分配

对于一体型 I/O 之外的模块,装配的 TM5 模块(称为片段)由总线基板电子模块端子块组成。 的每个片段TM5 系统都会进行颜色编码,以改进标识。

为模块使用不同的颜色:

o白色

o灰色

o黑色

片段的颜色由以下对象的组合定义:

o输入或输出电压

o功能。

下表提供不同类型片段的颜色:

电压

功能

白色

灰色

黑色

24 Vdc

I/O

X

配电

X

TM5 总线传输

X

TM5 总线接收

X

100...240 Vac

I/O

X

24 Vdc/230 Vac

继电器

X

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

不兼容组件会造成电击或电弧危险

o不要将某个片段中具有不同颜色的组件关联在一起。

o安装前,请始终使用本手册中的关联表来确认片段组件和模块的兼容性。

o确认相应的电子模块上安装了正确的端子排(至少颜色匹配且端子数量正确)。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

注意: 安装前请对照关联表检查组件兼容性。

一体型 I/O 颜色分配

一体型 I/O 及其可插拔端子块的颜色都为白色。