总线基板的 TM5 背板将各个 I/O 模块组合在一起,属于自动寻址。通常不必设置地址设置编号。
但在某些情况下,可能需要在固定地址处定义特定片段或电位组,不管背板中之前的模块情况如何。为此,TM5 系统 中具有带旋转开关的总线基板,使您可以设置各个片段的地址。所有后续片段都参考此偏移,并且再次从此点自动向前寻址。
注意: 使用 TM5NS31 和 TM5NEIP1 现场总线接口时,不支持手动地址设置。此外,EcoStruxure Machine Expert 也不支持手动地址设置。因此,不需要使用带旋转开关的总线基板。但如果使用了现场总线接口,开关的地址设置必须为 0。
在 TM5 系统 中,地址设置编号从 1 开始,这是以下模块的地址编号:
o控制器的第一个嵌入式常规 I/O 模块。集成在控制器中的嵌入式专用 I/O 没有物理地址。
o分布式配置的接口配电模块 (IPDM)。
对于下列模块和扩展模块地址,根据其在 TM5 背板中的位置进行分配(+1 表示左侧之前的模块地址)。
下表为您提供带有地址设置的总线基板的型号:
参考 |
描述 |
颜色 |
---|---|---|
TM5ACBM05R |
带有地址设置的 24 Vdc/24 Vdc I/O 电源段左侧隔离 |
灰色 |
TM5ACBM15 |
带有地址设置的 24 Vdc/24 Vdc I/O 电源段直通 |
白色 |
1 x16
2 x1
片段的地址使用地址设置旋转开关进行设置(十六进制的 01 - FD)。
地址设置 00(十六进制)触发扩展模块地址的自动分配。
注意: 在 EcoStruxure Machine Expert 软件中,地址设置编号是十进制的。
|
意外的设备操作 |
o确认在配置的物理布局中按从左到右的顺序进行总线基板模块的寻址。 o确认物理配置(I/O 模块和寻址的任何总线基板的顺序和型号)与应用的软件配置中定义的配置准确对应。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
在 DIN 导轨上安装总线基板并连接至 TM5 系统的其他组件之前,应设置旋转开关。如果总线基板在设置其地址之前就已安装,则先断开 TM5 系统的所有电源,然后再设置地址。
|
存在电击、爆炸或电弧闪光危险 |
o在卸除任何护盖或门,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或接线之前,先断开所有设备(包括已连接设备)的电源连接,但设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。 o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。 o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。 o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。 |
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
必须使用下面所提大小的平头螺丝刀来转动旋转地址选择开关。
下面的示例演示了从片段直到具有地址设置旋转开关的总线基板点的自动寻址。在此示例中,此总线基板强制片段的地址为 8。从该点开始,会继续进行自动顺序寻址,直到遇到下一个具有地址设置旋转开关的总线基板为止。