对 TM5 系统 进行编码

简介

为了有助于降低安装和维护操作期间不匹配的可能性,可以对端子块和电子模块间的关联进行编码。

下图显示了电子模块和端子块的编码:

G-SE-0000455.1.gif-high.gif

 

 

对端子块和电子模块进行编码需要标签卡和打标工具附件。

创建编码方案

对于 TM5 系统,可以使用许多编码方案。您可以采用以下策略:

o相邻模块应具有不同的代码。

o以不同模式对各种类型的片段(输入、输出、数字量、模拟量、24 Vdc、120 Vac、240 Vac 等)进行编码。

o请确保您的编码方案是唯一的。

下表显示用于对 TM5 系统 进行编码的一些唯一组合:

1

2

3

4

5

6

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

G-SE-0002023.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003763.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003765.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003767.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003769.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003761.1.gif-high.gif

 

 

A   端子块上的插槽

B   电子模块上的插槽

G-SE-0002024.1.gif-high.gif 表示带标签卡的电子模块插槽

G-SE-0002025.1.gif-high.gif 表示不带标签卡的电子模块插槽。

G-SE-0002026.1.gif-high.gif 表示带标签卡的端子块插槽

G-SE-0002021.1.gif-high.gif 表示不带标签卡的端子块插槽。

如何安装标签卡以进行编码

下表介绍如何对端子块和电子模块进行编码:

步骤

操作

 

1

用打标工具的单宽度切割器夹住所需的标签卡。

G-SE-0003788.1.gif-high.gif

 

 

2

用打标工具往下压,以分开标签。

G-SE-0003787.1.gif-high.gif

 

 

3

将标签卡放到电子模块上插槽的中心位置。

G-SE-0000456.1.gif-high.gif

 

 

4

使打标工具保持在与电子模块成 90°角的位置,往下按将标签脚插入插槽。

注意: 重复步骤 1 和 2,用打标工具的单宽度切割器拆除标签卡。

5

将标签卡置于端子块背面的插槽中,如图所示。

G-SE-0000457.1.gif-high.gif

 

 

6

使用打标工具将标签的左脚按入插槽。

G-SE-0000458.1.gif-high.gif

 

 

7

使用打标工具将标签的右脚按入插槽。

 

结果:插入标签,对端子进行编码。

G-SE-0000459.1.gif-high.gif

 

 

 

G-SE-0000460.1.gif-high.gif