此示例适用于远程配置(TM5 接收器模块及其扩展模块)。通过此示例,应能够进行 TM5 系统所需的计算。
在远程配置中,TM5SBER2 接收器模块可:
o将外部电源直接连接至 24 Vdc I/O 电源段。
o将外部电源连接到内部电源,后者会生成在 TM5 电源总线上分配的电源。
所有电流消耗值都记录在 TM5 消耗表中。
此配置示例中包括:
oTM5SBER2 接收器模块。
o一些扩展片段:
oTM5SAI4L
oTM5SDI12D
oTM5SDI4D
oTM5SDM12DT
oTM5SDI4A
oTM5SDO12T
oTM5SDO2T
oTM5SDO2R
o为计算此示例的消耗,进行了以下假设:
TM5SBER2: 在 24 Vdc I/O 电源段上分配的最大电流受 6300 mA 的外部隔离电源的限制。
TM5SDI4D: 为此示例的电子传感器供电的电流估计为每个传感器 50 mA,或者模块的总电流为 200 mA。
TM5SDM12DT: 在任意给定时间,连接到模块的所有输出的最大电流之和都不超过 1500 mA。
TM5SDO12T: 在任意给定时间,只有 50% 的输出处于活动状态;任意给定输出的最大电流为 500 mA,或者模块的总最大电流为 3000 mA。
TM5SSDO2T: 在任意给定时间,连接到模块的所有输出的最大电流之和都不超过 600 mA。
下表显示 TM5 电源总线和 24 Vdc I/O 电源段上供应和消耗的电流(以 mA 为单位):
TM5SBER2 |
TM5SAI4L |
TM5SDI12D |
TM5SDI4D |
TM5SDM12DT |
TM5SDI4A |
TM5SDO12T |
TM5SDO2T |
TM5SDO2R |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1156 |
(1) |
||||||||
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
(2) |
– |
2 |
36 |
28 |
42 |
34 |
52 |
26 |
90 |
(3) |
26 |
28 |
62 |
54 |
68 |
60 |
78 |
52 |
116 |
(4) |
1130 |
1102 |
1040 |
986 |
918 |
858 |
780 |
728 |
612 |
(5) |
6300(最大值) |
(6) |
||||||||
25 |
46 |
73 |
25 |
46 |
– |
48 |
14 |
– |
(7) |
– |
– |
– |
– |
1500 |
– |
3000 |
600 |
– |
(8) |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
(9) |
25 |
46 |
73 |
225 |
1546 |
0 |
3048 |
614 |
0 |
(10) |
6275 |
6229 |
6156 |
5931 |
4385 |
4385 |
1337 |
723 |
723 |
(11) |
图例: 外部隔离主电源,24 Vdc (1) TM5 电源总线上供应的电流 (2) 总线基板消耗 (3) 电子模块消耗 (4) (2) 与 (3) 之和 (5) 片段消耗后剩余的可用电流 外部隔离 I/O 电源,24 Vdc (6) 24 Vdc I/O 电源段上供应的电流 (7) 电子模块消耗 (8) 输出片段的负载消耗 (9) 传感器、执行器或外部设备的电源消耗 (10) (7)、(8) 与 (9) 之和 (11) 片段消耗后剩余的可用电流 |
24 Vdc I/O 电源段始于 TM5SBER2 接收器模块,止于 TM5SDO2R 扩展模块。此示例中,此 24 Vdc I/O 电源段的能力上限是 6300 mA。
24 Vdc I/O 电源段上消耗的总电流为 5577 mA,尚未超过此段的能力上限 6300 mA。
下面的步骤用于计算 TM5 电源总线上消耗的电流,以验证此示例的配置。
TM5SBER2 接收器模块会在 TM5 电源总线上生成 1156 mA,以向远程扩展 I/O 供电。TM5 电源总线始于 TM5SBER2 远程扩展模块,止于 TM5SDO2R 远程扩展模块。
TM5 电源总线上消耗的总电流为 544 mA,尚未超过 TM5 电源总线的能力上限 1156 mA。
此配置不需要使用其他 PDM 进行配电。
根据应用,可以插入 PDM,以创建单独的组。