TM5SPS2 特性

简介

本节介绍 TM5SPS2 电子模块特性。

另请参阅环境特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

一般特性

下表显示了 TM5SPS2 电子模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

24 Vdc

24 Vdc I/O 电源段最大电流

25 mA

功耗

1.91 W(最大值)

重量

30 克(1.1 盎司)

ID 代码

7104(十进制)

TM5 电源总线特性

下表显示了 TM5SPS2 电子模块的 TM5 电源总线特性:

TM5 电源总线特性

电源范围

20.4...28.8 Vdc

额定输入电流

24 Vdc 时的最大值为 0.7 A

极性反接保护

熔断器

集成,无法更换

生成的电流

1136 mA

并行运行

2

电气隔离

请参见注 1

1 两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 或 60 V。

2  在并行运行中,只能采用 75% 的额定电源。请确保同时打开和关闭所有并行运行电源。

温度降级

这些电子模块在生成的 TM5 电源总线电流方面受温度限制

o0...55 °C (32...131 °F):1136 mA

o55...60 °C (131...140 °F):740 mA

24 Vdc I/O 电源段特性

下表显示了 TM5SPS2 电子模块的 24 Vdc I/O 电源段特性:

24 Vdc I/O 电源段特性

电源范围

20.4...28.8 Vdc

额定电源电压

24 Vdc

提供的最大电流

10000 mA

极性反接保护

短路保护

T 型慢断外部熔断器,最大 10 A,250 V

电源段与 TM5 电源和数据总线之间的隔离

请参见注 1

1 电子模块的隔离在 TM5 电源总线供电的电子部件与连接到模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过用于减小电磁干扰影响的特定组件共用同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 或 60 V。这样可有效地减少整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。