对电源进行接线

概述

要为 24 Vdc I/O 电源段和 TM7 电源总线分配电流,并根据配电介绍,将以下模块和功能块连接至外部电源:

o发射器模块 (TM5SBET7)

o现场总线接口 I/O 功能块

o配电功能块 (PDB)

oI/O 功能块

这些模块的电源可以有一个或多个。您的要求通过以下信息来指示:

o电压和电流需要

o隔离要求

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE),以满足 EMC 要求。

Danger_Color.gif危险

电击、爆炸、过热和起火危险

o切勿将模块直接连接到线路电压。

o请只使用符合 IEC 61140 标准的绝缘 PELV 系统为模块供电。

o将 0 Vdc 的外部电源连接到 FE(功能性接地)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

对发射器模块 (TM5SBET7) 进行接线

TM5SBET7 是与外部 24 Vdc 电源之间的连接,并且是 TM7 远程配置的配电起点。电源通过一个外部隔离的电源供电,具体取决于电流需求和容量。

下图显示与一个外部 24 Vdc 电源接线的 TM5SBET7 接线:

G-SE-0008078.1.gif-high.gif

 

(2)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 1 A 250 V

PS1   外部隔离电源,24 Vdc

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

对现场总线接口 I/O 功能块进行接线

现场总线接口 I/O 功能块是 TM7 分布式配置的配电起点。电源由两个外部隔离电源供电,具体取决于电流需要和容量。

可以为现场总线接口 I/O 功能块连接两个电源:

连接

2 个电源

24 Vdc 主电源,用来为 TM7 电源总线供电

PS1

24 Vdc I/O 电源段

PS2

下图显示与两个独立外部 24 Vdc 电源接线的现场总线接口 I/O 功能块:

G-SE-0008079.1.gif-high.gif

 

(2)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器 1 A 250 V1

(3)   T 型慢断外部熔断器,最大 4 A,250 V

PS1   外部隔离主电源,24 Vdc

PS2   外部隔离 I/O 电源,24 Vdc

1 熔断器限制为每个 PDB 1 A,最大熔断器限制为 5 A 且最多互连 4 个 PDB。如果 PDB 少于 4 个,请根据 PDB 的数量确定熔断器的大小。

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

对 PDB 进行接线

TM7SPS1A (PDB) 会加强 TM7 电源总线。电源由一个外部隔离电源供电,具体取决于电流需要和容量。

下图显示 PDB 和一个电源的接线:

G-SE-0008077.1.gif-high.gif

 

(1)   外部熔断器类型 T 慢断熔断器,最小 1 A,最大 4 A,250 V

(2)   最大电流 4 A

PS1   外部隔离主电源,24 Vdc

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

对 I/O 功能块进行接线

使用前一个 I/O 功能块的 24 VDC 电源 OUT 连接器向 TM7 I/O 功能块供电时,两个功能块占用相同的 24 Vdc I/O 电源段。但是,如果将外部隔离电源连接到 TM7 I/O 功能块的 24 Vdc 电源 IN 连接器,则建立一个始于该 I/O 功能块的新 24 Vdc I/O 电源段。

开始一个新 24 Vdc I/O 电源段时,请选择足以满足为该段计划的 I/O 功能块电源要求的外部隔离电源。有关详细信息,请参阅 24 Vdc I/O 电源段介绍

下图显示与一个外部 24 Vdc 电源接线的 I/O 功能块:

G-SE-0008080.1.gif-high.gif

 

(3)   T 型慢断外部熔断器,最大 8 A,250 V

PS2   外部隔离 I/O 电源,24 Vdc

注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE)。如果不将外部电源的 0 Vdc 电路进行互联,则状态 LEDs 可能无法正确指示状态。此外,可能还会造成更加严重的后果,如爆炸和/或火灾。

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸或火灾危险

始终将 0 Vdc 外部电源端子连接至您系统的功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。