下图显示了 TM262M• 型号中的编码器接口:
编码器接口支持以下连接类型:
增量(RS422(5 V 或 24 V))
绝对 (SSI)
将绝对 (SSI) 编码器用于位置检测的优势在于可持续获知受监视移动对象的位置。在通电时或在电源中断后重启时,编码器提供的数据因此可在不验证的情况下立即被控制器使用。
编码器接口可以对编码器供电。
编码器接口的电源通过嵌入式数字输入电源由控制器提供。
下表显示了编码器的特性:
|
特性 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
输入 |
额定输入电压 |
5 Vdc |
|
输入电压限制 |
28.8 Vdc |
|
|
额定输入电流 |
1.5 mA @ 5 V 8 mA @ 24 V |
|
|
输入阻抗 |
2.85 kΩ |
|
|
增量编码器 |
信号类型 |
A+、A-、B+、B-、Z+、Z- |
|
最大工作频率 |
200 kHz |
|
|
位数 |
32,具有可配置框架:
|
|
|
SSI 编码器 |
时钟频率 |
、 或 (在 EcoStruxure Machine Expert 中可选) |
|
时钟电压 |
5 Vdc |
|
|
编码器的电源(在 EcoStruxure Machine Expert 中可选) |
、 或 : |
|
|
|
尚未向编码器供电。 |
|
|
|
标称电压:5.1 Vdc ±5 % 最大电流:200 mA 过流和短路保护:否 编码器电源恢复:是(可在 EcoStruxure Machine Expert 中选择)。典型阈值:2 V |
|
|
|
使用 端子接口的 24 Vdc 电源输入端的调节和平稳电源,其在电压限值和纹波因数方面的特定特性与为编码器指定的那些相同 标称电压:24 Vdc,典型内部压降为 -0.7 Vdc 最大电流:200 mA 过流和短路保护:是。最大电流 < 1.5 A 编码器电源恢复:是(可在 EcoStruxure Machine Expert 中选择)。典型阈值:9 V |
|
|
隔离 |
在编码器信号和内部逻辑之间 |
550 Vac(持续 1 分钟) |
|
连接器 |
类型 |
可插拔 15 针脚 Sub-D HD |
|
插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
|
电缆 |
类型 |
屏蔽对绞线 |
|
长度 |
≤ 250 kHz:最长 100 米(328 英尺)。请参见下面的注释。 500 kHz:最长 50 米(164 英尺)。请参见下面的注释。 |
|
最大电缆长度 [m] = 最大值电缆压降 [V] x 电线横截面积 (mm2) / (编码器电流 [A] x 0.0171 (Ω mm²/m])
其中:
电缆最大压降 = (最小模块输出电压 - 最小编码器输入电压) / 2
示例:
编码器使用 100 mA,4.5...5.5 V
最小模块输出电压 = 5.1 Vdc x 0.95 = 4.845 Vdc
电缆最大压降 = (4.845 Vdc - 4.5 Vdc) / 2 = 0.1725 Vdc
最大电缆长度 0.14 mm2 = 0.1725 x 0.14 / (0.1 x 0.0171) = 14 m
最大电缆长度 0.50 mm2 = 0.1725 x 0.50 / (0.1 x 0.0171) = 50 m
编码器接口由一个 15 针脚 Sub-D HD 连接器组成。
下图描述了引脚编号:
下表描述了编码器的引脚:
|
描述 |
编码器 |
引脚 |
线的颜色 |
|---|---|---|---|
|
增量编码器 |
A+ |
1 |
红色/白色 |
|
A- |
2 |
棕色 |
|
|
Z+ |
4 |
橙色 |
|
|
Z- |
5 |
黄色 |
|
|
B+ |
10 |
白色 |
|
|
B- |
11 |
紫色 |
|
|
绝对 (SSI) 编码器 |
SSI 数据 + |
1 |
红色/白色 |
|
SSI 数据 - |
2 |
棕色 |
|
|
CLKSSI + |
6 |
绿色 |
|
|
CLKSSI - |
14 |
棕色指示灯 |
|
|
5 V 编码器电源 |
+ 5 Vdc |
15 |
紫色指示灯 |
|
0 Vdc |
8 |
粉色 |
|
|
24 V 编码器电源 |
+ 24 Vdc |
7 |
蓝色 |
|
0 Vdc |
8 |
粉色 |
|
|
编码器配电反馈(1) |
电源回路 |
13 |
绿色指示灯 |
|
屏蔽层 |
外壳 |
电缆编织屏蔽 |
|
|
(1) 检测控制器对编码器的供电。缺省:如果信号不存在,则升压。 |
|||