概述
M262 Logic/Motion Controller 功能具有 4 个快速数字量输入。
可以配置下列功能:
注: 所有输入均可作为常规输入使用。
输入管理功能的可用性
嵌入式数字量输入可配置作为功能(运行/停止、事件)。
未配置为功能的输入可作为常规输入使用。
过滤原理
此过滤器旨在降低输入上的跳动影响。通过设置过滤器值,控制器可以忽略电噪声引起的输入电平的某些突变。过滤器仅适用于快速输入。
锁定
锁存是一种可以分配给 M262 Logic/Motion Controller 快速输入的功能。该功能用于记忆(或锁存)持续时间短于 M262 Logic/Motion Controller 扫描时间的所有脉冲。如果某个脉冲短于一次扫描,控制器将锁存该脉冲,而该脉冲将在下一次扫描时更新。该锁存机制只能识别上升沿。下降沿不能锁存。可在 EcoStruxure Machine Expert 中的 选项卡上分配要锁存的输入。
运行/停止
运行/停止功能用于使用输入启动或停止应用程序。除嵌入式运行/停止开关外,还允许配置一个(且只有一个)输入作为附加的运行/停止命令。
有关详细信息,请参阅运行/停止。
警告
|
|
机器或过程意外启动
-
在对运行/停止输入加电之前,请检查机器或过程环境的安全状态。
-
使用运行/停止输入可帮助防止从远程位置意外启动。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
警告
|
|
意外的设备操作
仅将传感器和执行器电源用于为连接到模块的传感器或执行器供电。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|