DC 电源特性和接线

概述

本节提供了 DC 电源的特性和接线图。

DC 电源电压范围

如果不能保持在指定的电压范围内,则可能无法按预期切换输出。请使用合适的安全联锁和电压监控电路。

 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

DC 电源要求

M262 Logic/Motion Controller标称电压为 24 Vdc 的电源。根据 IEC 61140,24 Vdc 电源必须是额定的保护性超低电压 (PELV)。这种电源在电源的电气输入和输出电路之间隔离。

 警告
过热和火灾隐患
  • 切勿将设备直接连接到线路电压。
  • 请仅使用绝缘的 PELV 电源和电路为设备供电1
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

1 要符合 UL (Underwriters Laboratories) 要求,电源还必须符合 NEC Class 2 的各种标准,并且内在地将电流限制为小于 100 VA 的最大可用功率输出(在标称电压时约 4 A),或者不受到内在限制,而是使用附加保护设备(如满足 UL 61010-1 第 9.4 条“限能电路”要求的断路器或熔断器)来限制。在任何情况下,电流限制都绝不得超过本文档所述设备的电气特性和接线图的电流限制。在任何情况下,电源都必须接地,且您必须将 Class 2 电路与其他电路分离。如果电气特性或接线图中指示的额定值大于指定的电流限制,则可以使用多个 Class 2 电源。

控制器 DC 特性

下表显示控制器所需的 DC 电源的特性。

特性

额定电压

24 Vdc

电源电压范围

20.4...28.8 Vdc(纹波电压 ± 10 % Un)

断电运行时间

最小 3 毫秒

最大突波电流

40 A

最大功耗

82 W

其中最多有 25 W 可用于 TM3 扩展模块

其中最多有 45 W 可用于 TMS 扩展模块

隔离

DC 电源与内部逻辑之间

未隔离

DC 电源与接地之间

780 Vdc

极性反接保护

电源中断

M262 Logic/Motion Controller 必须由 24 V 外部电源设备供应。按照 IEC 标准规定,断电期间,与适当电源相关联的控制器可继续正常运行至少 10 ms。

在规划控制器电源的管理时,必须考虑因控制器的快速循环时间导致的断电持续时间。

在电源中断期间,可能有多次逻辑扫描和对 I/O 映像表的相应更新,同时,根据电源系统架构和电源中断情况也没有外部电源为输入、输出或这两者供电。

 警告
意外的设备操作
  • 分别监控控制器系统使用的各种电源(包括输入电源、输出电源和控制器电源),以便在电源系统中断时能关闭相应的系统。
  • 监控各种电源的输入必须是未过滤的输入。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

控制器 DC 电源接线图

下图显示了控制器 DC 电源的接线:

(1) 报警继电器

* T 型熔断器

有关接线要求的更多信息,请参阅端子块的规则