任务优先级

任务优先级配置

可以将各个任务的优先级配置为 0 到 31(0 表示最高优先级,31 表示最低优先级)。每个任务的优先级必须唯一。如果为不止一个任务分配同一优先级,会引发生成错误。

任务优先级建议

  • 优先级 0 到 24:控制器任务。将这些优先级分配给具有高可用性要求的任务。

  • 优先级 25 到 31:后台任务。将这些优先级分配给具有低可用性要求的任务。

嵌入式 I/O 的任务优先级

某个任务循环开始后,它可以中断任何优先级较低的任务(任务抢占)。优先级较高的任务循环完成后,被中断的任务将恢复。

注: 如果在不同任务中使用相同输入,则输入映像可能会在较低优先级任务的任务循环期间发生更改。

为了提高在多任务执行期间正确输出行为的可能性,在不同任务中使用同一字节中的输出时,将显示一条生成错误消息。

 警告
意外的设备操作
映射您的输入,从而使任务不会意外更改输入映像。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

TM3 模块和 CANopen I/O 的任务优先级

您可以选择驱动 TM3 I/O 和 CANopen 物理交换的任务。在 PLC 设置中,选择总线循环任务以定义用于交换的任务。缺省情况下,该任务设置为 MAST。如果此定义是在控制器级别,则可能会被 I/O 总线配置所覆盖。在读取和写入阶段,同时刷新所有物理 I/O。在物理交换阶段,TM3 和 CANopen 数据被复制到一个虚拟 I/O 映像中,如下图所示:

在任务循环开始时从 I/O 映像表读取输入。在任务结束时将输出写入 I/O 映像表。

注: TM3 影响应用程序执行时间。您可以使用 I/O 映射选项卡来配置总线循环选项。请参阅 Modicon TM3 扩展模块 - 编程指南