关于本书

文档范围

本文档旨在帮助您使用 EcoStruxure Machine Expert 软件对 Modicon M262 Logic/Motion Controller 进行编程和操作。

注: 在安装、操作或维护 Modicon M262 Logic/Motion Controller 前,请阅读并了解本文档和所有相关文档。

Modicon M262 Logic/Motion Controller 用户应当阅读整个文档,以了解其功能。

有效性说明

本文档已随 EcoStruxureTM Machine Expert V2.1 的发布进行了更新。

在本文档中以及在下面的“相关的文件”一节所提及的文档中介绍的特性可在线访问。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com/ww/en/download/

本文档中介绍的特性应该与网上显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策,我们将不断修订内容,使其更加清楚明了,更加准确。如果您发现本文档和在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。

相关的文件

文件名称

参考编号

EcoStruxure Machine Expert - 编程指南

EIO0000002854 (ENG)

EIO0000002855 (FRE)

EIO0000002856 (GER)

EIO0000002857 (SPA)

EIO0000002858 (ITA)

EIO0000002859 (CHS)

Modicon M262 Logic/Motion Controller - 硬件指南

EIO0000003659 (ENG)

EIO0000003660 (FRE)

EIO0000003661 (GER)

EIO0000003662 (SPA)

EIO0000003663 (ITA)

EIO0000003664 (CHS)

EIO0000003665 (POR)

EIO0000003666 (TUR)

Modicon TM3 扩展模块 - 编程指南

EIO0000003119 (ENG)

EIO0000003120 (FRE)

EIO0000003121 (GER)

EIO0000003122 (SPA)

EIO0000003123 (ITA)

EIO0000003124 (CHS)

EIO0000003990 (POR)

EIO0000003991 (CHS)

Modicon TM5 - EtherNet/IP 现场总线接口 - 编程指南

EIO0000003707 (ENG)

EIO0000003708(FRE)

EIO0000003709 (GER)

EIO0000003710 (SPA)

EIO0000003711 (ITA)

EIO0000003712 (CHS)

Modicon TMS 扩展模块 - 编程指南

EIO0000003691 (ENG)

EIO0000003692 (FRE)

EIO0000003693 (GER)

EIO0000003694 (SPA)

EIO0000003695 (ITA)

EIO0000003696 (CHS)

EIO0000003697 (POR)

EIO0000003698 (TUR)

Modicon M262 Logic/Motion Controller - 系统功能和变量 - System 库指南

EIO0000003667 (ENG)

EIO0000003668 (FRE)

EIO0000003669 (GER)

EIO0000003670 (SPA)

EIO0000003671 (ITA)

EIO0000003672 (CHS)

EIO0000003673 (POR)

EIO0000003674 (TUR)

Modicon TM3 专用 I/O 模块 - HSC 库指南

EIO0000003683 (ENG)

EIO0000003684 (FRE)

EIO0000003685 (GER)

EIO0000003686 (SPA)

EIO0000003687 (ITA)

EIO0000003688 (CHS)

EIO0000003689 (POR)

EIO0000003690 (TUR)

Modicon M262 Logic/Motion Controller - Encoder 库指南

EIO0000003675 (ENG)

EIO0000003676(FRE)

EIO0000003677(GER)

EIO0000003678 (SPA)

EIO0000003679 (ITA)

EIO0000003680 (CHS)

EIO0000003681 (POR)

EIO0000003682 (TUR)

EcoStruxure Machine Expert - FtpRemoteFileHandling 库指南

EIO0000002779 (ENG)

EIO0000002780 (FRE)

EIO0000002781 (GER)

EIO0000002782 (SPA)

EIO0000002783 (ITA)

EIO0000002784 (CHS)

EcoStruxure Machine Expert - SnmpManager 库指南

EIO0000002797 (ENG)

EIO0000002798 (FRE)

EIO0000002799 (GER)

EIO0000002800 (SPA)

EIO0000002801 (ITA)

EIO0000002802 (CHS)

EcoStruxure Machine Expert - OpcUaHandling 库指南

EIO0000004021 (ENG)

EIO0000004022 (FRE)

EIO0000004023 (GER)

EIO0000004025 (SPA)

EIO0000004024 (ITA)

EIO0000004026 (CHS)

EcoStruxure Machine Expert - SysLog 库指南

EIO0000004614 (ENG)

EIO0000004615 (FRE)

EIO0000004616 (GER)

EIO0000004617 (ITA)

EIO0000004618 (SPA)

EIO0000004619 (CHS)

Ecostruxure Machine Expert - 调制解调器功能 - Modem 库指南

EIO0000000552 (ENG)

EIO0000000491 (FRE)

EIO0000000492 (GER)

EIO0000000493 (SPA)

EIO0000000494 (ITA)

EIO0000000495 (CHS)

Cybersecurity Guidelines for EcoStruxure Machine Expert, Modicon and PacDrive Controllers and Associated Equipment, User Guide

EIO0000004242 (ENG)

Cybersecurity Admin Expert, User Manual

CAE_User_Guide (ENG)

产品相关信息

 警告
失去控制
  • 设计师在设计任何控制方案时,都必须考虑控制路径的潜在失效模式,对于某些关键控制功能,应提供相应措施,以在路径失效期间和之后恢复安全状态。关键控制功能的示例有紧急停止、超程停止、断电和重启。
  • 为关键控制功能提供单独或冗余的控制路径。
  • 系统控制路径可包括通讯链路。必须对暗含的无法预料的传输延迟或链接失效问题加以考虑。
  • 遵守所有事故预防规定和当地的安全指南。1
  • 为了保证正确运行,在投入使用前,必须对设备的每次执行情况分别进行全面测试。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。

 警告
意外的设备操作
  • 本设备只能搭配经 Schneider Electric 认可的软件。
  • 每次更改物理硬件配置时,应更新应用程序。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

摘自标准的术语

本手册中的或者出现在产品自身中/上的技术术语、术语、符号和相应描述基本上均源自国际标准的条款或定义。

在功能安全系统、驱动器和一般自动化领域,这可能包括但不限于安全安全功能安全状态故障故障复位失灵失效错误错误消息危险等词语。

这些标准包括:

标准

描述

IEC 61131-2:2007

编程控制器,第 2 部分:设备要求和测试。

ISO 13849-1:2015

机器安全:控制系统的安全相关部分。

设计通则。

EN 61496-1:2013

机械安全:电子感应式防护设备。

第 1 部分:一般要求和测试。

ISO 12100:2010

机械安全 - 设计的一般原则 - 风险评估和风险抑制

EN 60204-1:2006

机械安全 - 电气机械设备 - 第 1 部分:一般要求

ISO 14119:2013

机械安全 - 与防护设备关联的联锁设备 - 设计和选择原则

ISO 13850:2015

机械安全 - 紧急停止 - 设计原则

IEC 62061:2015

机械安全 - 安全相关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能性安全

IEC 61508-1:2010

电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:一般要求。

IEC 61508-2:2010

电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求。

IEC 61508-3:2010

电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:软件要求。

IEC 61784-3:2016

工业通信网络 - 配置 - 第 3 部分:功能安全现场总线 - 一般规则和配置定义

2006/42/EC

机械指令

2014/30/EU

电磁兼容性规程

2014/35/EU

低电压规程

此外,本文中所用的名词可能是被无意中使用,因为它们是从其他标准中衍生出来的,如:

标准

描述

IEC 60034 系列

旋转电机

IEC 61800 系列

可调速电力驱动系统

IEC 61158 系列

用于测量和控制的数字数据通讯:用于工业控制系统的现场总线

最后,操作区一词可结合特定危险的描述一起使用,其定义相当于机器指令 (2006/42/EC) 和 ISO 12100:2010 中的风险区危险区

注: 对于当前文档中引用的特定产品,上述标准可能适用,也可能不适用。若要了解与适用于此处所述产品的各项标准有关的更多信息,请参阅这些产品参考的特性表。