诊断菜单

诊断:控制器子菜单

Controller子菜单显示有关控制器的信息:

诊断:以太网子菜单

Ethernet子菜单显示 Ethernet 端口状态和远程 ping 服务的访问权限:

诊断:TM3 扩展子菜单

TM3 Expansion viewer子菜单显示扩展模块状态:

诊断:TMS 扩展子菜单

TMS Expansion viewer子菜单显示扩展模块状态:

诊断:TMSES4 子菜单

TMSES4 Devices viewer子菜单显示模块的状态:

诊断:扫描器状态子菜单

Scanner Status子菜单显示 Modbus TCP I/O Scanner 的状态(IDLE、STOPPED、OPERATIONAL)和至多 64 个 Modbus 从站设备的健康位:

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert Modbus TCP 用户指南。

诊断:EtherNet/IP 状态子菜单

EtherNet/IP Status子菜单显示 EtherNet/IP Scanner 的状态(IDLE、STOPPED、OPERATIONAL)和至多 64 个 EtherNet/IP 从站设备的健康位:

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert EtherNet/IP 用户指南。