Logic/Motion Controller、Safety Logic Controller (SLC) 以及其他相关设备的固件必须对应于已安装的 EcoStruxure Machine Expert 版本所需的版本。
有关兼容软件/固件版本方面的信息,请参阅发行说明。您可以通过 Schneider Electric Software Installer 软件打开发行说明。
使用 EcoStruxure Machine Expert Controller Assistant 来确定已安装的控制器固件版本并更新控制器固件。
按照 M262 Logic/Motion Controller 编程指南的更新固件所述,执行相关操作。
使用 EcoStruxure Machine Expert Device Assistant 来确定系统中的设备(如 Safety Logic Controller、TM5 总线耦合器、TM5/TM7 设备以及安全相关 IO)的已装固件,并更新这些设备的固件。
设备的固件安装包 (*.sefirmware) 存储在 PC 的相应子文件夹中,具体路径为:C:\ProgramData\EcoStruxure Machine Expert\FirmwareRepository\。
如果通过 Sercos 总线建立通讯,也可以通过参数组 ElectronicLabel 来确定 Sercos 设备(如 SLC、TM5 总线耦合器、TM5/TM7 设备以及安全相关 IO)的已装固件版本。ElectronicLabel 显示在 Logic Builder 中的设备参数中。双击 中的设备,打开相应的参数编辑器,并导航至参数组 ElectronicLabel。固件版本包含在参数 SoftwareRevision 中(或者,对于安全相关IO,则包含在参数 FW_Version 中)。
按照 Device Assistant User Guide 中的固件更新步骤简述,进行操作。
注:如果 SLC 固件更新失败(例如,文件无效、更新中断),则总线接口会使用先前的固件版本重新启动。
根据所使用的 SLC,可能需要不同的固件集。有关详细信息,请参阅相应发行说明。
SLC 参数 FWVersionCheck 让您能够禁用所连接的安全相关设备的固件兼容性验证,以便进行测试。
警告 | |
---|---|
在更新了安全相关 TM5/TM7 模块的固件之后,必须直接在 SLC 处确认修改的设备配置(确认固件更新)。如果使用 TM5CSLC300FS 或 TM5CSLC400FS 并在设置模式下对其进行操作,则无需直接在 SLC 处确认固件更新。
设备的橙色 FW-ACKN LED 指示更新操作的状态:
LED 指示灯 |
含义 |
操作 |
---|---|---|
熄灭 |
有效的固件配置 |
- |
闪烁 |
固件更新成功 |
将选择开关设置到 FW_ACKN 位置,然后按下确认按钮 (ENTER)。 |
如果使用设置模式,则无需在 SLC 处确认安全相关 TM5/TM7 模块的固件更新。设置模式可用于 TM5CSLC300FS 和 TM5CSLC400FS。请参阅 Safety Logic Controller TM5CSLCx00FS Hardware Guide 中的 TM5CSLC300FS 和 TM5CSLC400FS 的选择开关设置模式。