本文档基于 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中可用的示例项目 。在该示例中,预先配置了设备、任务和代码(包括可视化),它们可视需要调整。
或者,您也可以基于
从划痕来创建项目,然后手动插入所需的设备。EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中的操作:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
选择 。 |
2 |
在 对话框中,单击左侧的 。 |
3 |
从下拉列表中选择 TM262M25NESS8T Logic/Motion Controller 类型。(此示例仅可用于这种控制器类型。请参阅此表格下方的附注。) 结果:可用的示例项目在 列表中列出。 |
4 |
在 列表中,选择 条目。 |
5 |
输入项目名称,选择文件目录,然后单击 。结果:项目被创建,且如下节所述准备 和 。 |
在 Safety Logic Controller。
下方提供了 TM5CSLCx00FS在
下方提供了 TM5NS31 总线耦合器。在 TM5NS31 总线耦合器下方,插入了以下设备:TM5SPS3 电源模块、TM5SDI4DFS 数字量输入安全模块、TM5SDO4TFS 数字量输出安全模块、以及 TM5SDM4TRFS 数字量混合安全模块。
在 中,提供了 文件夹。此示例包含持续 POU、FB POU 和数据类型定义。这些 POU 中的代码可随时用于编译。它可以用来读取 Safety Logic Controller 和所连接的安全相关模块的状态,并执行特定的配置相关命令。
在 ( 中)中,名为 的任务可通过准备的程序 POU 的程序实例来获得。必须调整此任务的循环时间。
包含 文件夹,其中包含虚拟 Safety Logic Controller 控制中心的可视化。HMI 页 可以用来可视化显示 SLC 和所连接的安全相关模块的状态,并执行特定的配置相关命令。有关更多信息,请参阅章节 SLC 的远程控制。
在 SLC 的 编辑器中,选择了选项 。如要使用 Remote Controller 库,则必须使用此设置。