标准应用程序 (Logic/Motion Controller) 和安全相关应用程序能够直接通讯。
除 Safety Logic Controller 交换变量(请参阅章节 在 Logic/Motion Controller 与 Safety Logic Controller 之间交换数据)之外,TM5/TM7 I/O 模块还提供诊断交换信号。
在将安全相关 I/O 模块插入总线架构(Logic Builder 中的 )并且随后确认了 Machine Expert - Safety 中已修改的总线配置之后,这些诊断信号会出现在 窗口中。
警告 | |
---|---|
本章介绍安全相关 TM5/TM7 I/O 模块诊断信号的基于应用示例的使用:安全相关 TM5 输出模块在每个通道上提供一个反映安全相关输出物理状态的诊断信号。这些信号可以在标准 Logic/Motion Controller 应用程序中读取。
下面介绍了如何将此信号映射到标准应用程序中从而让 Logic/Motion Controller 能够对安全相关输出通道的物理状态做出响应。
EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中的操作:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在 中,双击要读取输出通道状态的安全相关输出模块。 |
2 |
打开 编辑器。 |
3 |
在信号表中,定位信号 PhysicalStateChannelxx,其中 xx 是通道编号。此信号在 Status signal 组中。 |
4 |
映射变量。 具体有两种方法:
|
5 |
对应用代码中的映射变量执行读取访问编程(标志评估),并评估变量以使得标准应用程序能够对不期望或意外的输出通道状态做出响应。 |