当 Logic Builder 已连接到正在运行的 Logic/Motion Controller 时,可以使用相关设备的对象编辑器来显示在线值。
在 Logic Builder 中显示对象状态:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
选择 或者单击主工具栏上的 命令,或者按 。 |
2 |
如果应用程序未运行,则通过选择 命令或者按 来启动应用程序执行。 |
3 |
在 中双击 节点。 |
4 |
单击 SLC 对象的在线值。 选项卡,以在 列中显示 |
5 |
展开网格中的相应参数组,比如 SlcProjectInformation 或 SlcProjectStatus 等。 |
6 |
为安全相关的和标准的 TM5/TM7 I/O 模块相应地执行步骤 1 至 4,以显示它们的对象值。 |
SLC 相关信息也可以显示在 对话框中。您可以从 Machine Expert - Safety 中的 控制对话框打开此对话框。
当 Logic Builder 已连接到正在运行的 Logic/Motion Controller 时,可以使用 SLC 和相关 I/O 设备的映射编辑器来显示变量和信号的在线值。
在 Logic Builder 中显示变量/信号状态:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
选择 或者单击主工具栏上的 命令,或者按 。 |
2 |
如果应用程序未运行,则通过选择 命令或者按 来启动应用程序执行。 |
3 |
在 中双击 节点。 |
4 |
单击 选项卡,以在 列中显示信号的在线值。 |
5 |
展开网格中的相应参数组,比如 SLC2LMC_BOOL。 |
6 |
为安全相关的和标准的 TM5/TM7 I/O 模块相应地执行步骤 1 至 4,以显示它们的变量/信号值。 |
EcoStruxure Machine Expert 中的 SafeLogger 收集由安全相关系统对象生成的消息(openSafety 消息)并通过 Sercos 总线传输这些消息。这些消息提供可用于故障排除的诊断信息。在 SafeLogger 中,消息显示有时间戳。同时还提供了用于处理消息的相应管理功能。
有关 SafeLogger 条目的详细信息,请参阅章节系统特有说明。
信息消息,比如,状态信息
警示消息(黄色)
错误消息(红色)
有关 SafeLogger、其配置以及消息处理的详细信息,请参阅 SafeLogger 用户指南。
在 EcoStruxure Machine Expert 中打开 SafeLogger:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
双击 Logic/Motion Controller。 树中的 |
2 |
单击编辑器区域中的 选项卡。 |
SafeLogger 中所示的条目可以合并到 GlobalLogger 中。如果没有 GlobalLogger 可用,请执行以下步骤:
从 Logic/Motion Controller 登出时 EcoStruxure Machine Expert 中的操作:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在 树中,右键单击 节点,然后从上下文菜单中选择 。 |
2 |
输入新 GlobalLogger 的名称,然后单击 。结果:新记录器插入在 节点下,并在编辑器区域中打开。 |
3 |
在 GlobalLogger 窗口中,单击 命令,选中 复选框,以将其目录包含到 GlobalLogger 中。 |
当与嵌入式安全一起用在 Logic/Motion Controller 的具体架构中时,应遵循下面有关 SafeLogger 条目的说明。
不同的时间戳:Logic Builder 中显示的时间戳(比如,在 SafeLogger 中,或者对于 SLC 中的 ProjectTime 参数)可能与 Machine Expert - Safety 中显示的时间戳(比如在 或 对话框中)不同。
其原因在于,工具可能使用不同的时基。当 SafeLogger 为 Logic/Motion Controller 使用 编辑器中的设置时,Machine Expert - Safety 始终会将时间戳转换为本地时间。(在执行 Sercos 阶段上升期间,时间设置被写入到从站。)有关详细信息,请参阅章节服务(M262 Logic/Motion Controller 编程指南)。在对象编辑器中,始终显示基于 UTC 的时间戳。
不同的项目 CRC:ProjectCRC 参数在 SLC (Logic Builder) 的对象编辑器中被显示为十进制值,而在 Machine Expert - Safety 中则可能显示为十六进制值。Logic Builder 中所使用的格式可以通过 可视化页的 上下文菜单来设置(在线模式下)。
拓扑站点 ID:在 SafeLogger 中,站点 ID 被显示为拓扑路径。TopoAdr: 1 识别 Sercos 主站下的第一个从站节点。节点本身(比如 SLC 或总线耦合器)具有 StructureInstance: 0。总线耦合器下的 TM5/TM7 I/O 模块继而具有 StructureInstance > 0。