可离线编辑 |
是 |
可在线编辑 |
是 |
可跟踪 |
是 |
利用此参数,可以配置设备的拓扑地址。此拓扑地址对应于 Sercos 总线上的设备物理位置。
只有在使用参数 IdentificationMode 的寻址类型设置为 Topology mode 时,才考虑配置的拓扑地址。
如果要使用的寻址类型为 Topology mode,则从站的 Sercos 地址需要设置为 0(比如,硬件选择器)。有关详细信息,请参阅用户指南。
可离线编辑 |
否 |
可在线编辑 |
否 |
可跟踪 |
是 |
利用此参数,您可以读取所连接的设备的拓扑地址。此拓扑地址对应于 Sercos 总线上的设备物理位置。
此参数包含当前使用的拓扑地址。
可离线编辑 |
是 |
可在线编辑 |
是 |
可跟踪 |
是 |
利用此参数,可以配置设备的 Sercos 地址。
只有在参数 IdentificationMode 设置为 Sercos mode 时,才考虑配置的 Sercos 地址。
如果要使用的寻址类型为 Sercos mode,则从站的 Sercos 地址需要设置为 与此参数相同的值(比如,硬件选择器)。有关详细信息,请参阅用户指南。
可离线编辑 |
是 |
可在线编辑 |
是 |
可跟踪 |
是 |
利用此参数,可以配置 Sercos 总线上设备的寻址类型。
此参数提供以下值:
值 |
描述 |
---|---|
Topology mode(缺省值) |
通过参数 ConfiguredTopologyAddress 设置地址。 |
Sercos mode |
通过参数 ConfiguredSercosAddress 设置地址。 |
可离线编辑 |
否 |
可在线编辑 |
否 |
可跟踪 |
是 |
利用此参数,可以读取设备的供应商代码。
供应商代码是分配给每个供应商的唯一编号,有助于识别 Sercos 网络中的 Sercos 设备。
可离线编辑 |
否 |
可在线编辑 |
否 |
可跟踪 |
否 |
利用此参数,可以读取设备的供应商设备 ID。
供应商设备 ID 是由供应商分配给每个设备的唯一编号,有助于识别 Sercos 网络中的 Sercos 设备。
可离线编辑 |
否 |
可在线编辑 |
否 |
可跟踪 |
否 |
利用此参数,可以读取设备的应用类型。
此参数只能通过写入 Sercos 参数 IDN S-0-1302.0.3 的方式来修改。功能块 FB_WriteIDN 可用于修改此参数的值。
可离线编辑 |
否 |
可在线编辑 |
否 |
可跟踪 |
否 |
利用此参数,可以读取设备的 IP 地址。此参数包含当前使用的 IP 地址。
可离线编辑 |
否 |
可在线编辑 |
否 |
可跟踪 |
否 |
利用此参数,可以读取设备的子网掩码。此参数包含当前使用的子网掩码。
可离线编辑 |
否 |
可在线编辑 |
否 |
可跟踪 |
否 |
利用此参数,您可以读取设备的网关地址。此参数包含当前使用的网关地址。
可离线编辑 |
是 |
可在线编辑 |
是 |
可跟踪 |
是 |
利用此参数,可以配置设备的 IP 地址、子网掩码和网关的设置类型。
此参数提供以下值:
值 |
描述 |
---|---|
Automatic IP address assignment / 0(缺省值) |
自动设置设备的 IP 地址、子网掩码和网关。 Sercos 主站使用以下缺省值:
因此,设备的 IP 地址被设置为 172.20.0.•••。子网掩码被设置为主站的子网掩码。 |
Manual IP address assignment (hardware) / 1 |
可以通过 Device Assistant 工具来设置设备的 IP 地址、子网掩码和网关。 |