SINGLE_WRITE
SINGLE_WRITE 功能块将单个内部寄存器写入到外部 Modbus 设备。
输入
类型
注释
ObjType
ObjectType
ObjType 描述要写入的对象的类型(仅限 MW)。
FirstObject
DINT
FirstObject 为要写入的对象的索引。
theWord
WORD
此输入包含要写入的值。
所有 PLCCommunication 库功能块共有的输入和输出参数在其他部分中介绍。
这个示例显示结合 ADDM 功能块执行 SINGLE_WRITE 功能块以便从 Modbus 从站的地址 11 开始写入单个寄存器。Modbus 从站被指定有地址 8,必须能够通过串行线路接口 1 到达。前提条件是通过串行线路接口 1 将 Modbus Manager 配置为主站。
ADDM