压缩空气在机舱内会产生恒定过压。由于机舱中存在过压,防护等级应达到 IP67。
压缩空气接口仅与轴密封圈 (IP65) 一起适用于实现防护类型 IP67。
L 形推入式接头设计用于标准塑料制成的压缩空气管,这种管的标称直径为 4 mm。
有关压缩空气的特性,请参见压缩空气。
安装时,将现有螺栓塞子换成 L 形推入式接头。关于 L 形推入式接头的货源,请参见 IP67 套件一节。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
取下塞子(螺栓)。 |
2 |
将 L 形推入式接头拧入螺纹中。 检查 L 形推入式接头是否正确安置。 检查 L 形推入式接头的拧紧扭矩:0.6 Nm (5.31 lb•in) |