|
特性 |
单位 |
值 |
||
|---|---|---|---|---|
|
SH30401 |
SH30402 |
|||
|
L |
无抱闸时的长度 |
mm (in) |
73.4 (2.89) |
93.4 (3.68) |
|
L |
有抱闸时的长度 |
mm (in) |
99.4 (3.91) |
119.4 (4.7) |
|
M |
无抱闸时的间距 |
mm (in) |
15.9 (0.63) |
15.9 (0.63) |
|
M |
有抱闸时的间距 |
mm (in) |
24.4 (24.4) |
24.4 (24.4) |
|
B |
轴长度 |
mm (in) |
25 (0.98) |
25 (0.98) |
|
C |
轴径 |
mm (in) |
8 (0.31) |
8 (0.31) |
|
D |
平键宽度 |
mm (in) |
3 (0.12) |
3 (0.12) |
|
E |
带有平键的轴的宽度 |
mm (in) |
9.2 (0.36) |
9.2 (0.36) |
|
F |
平键长度 |
mm (in) |
12 (0.47) |
12 (0.47) |
|
G |
平键与轴端的间距 |
mm (in) |
4 (0.16) |
4 (0.16) |
|
H |
轴内螺纹 |
DIN 332 DS M3 x 9 |
DIN 332 DS M3 x 9 |
|
|
平键 |
DIN 6885-A3x3x12 |
DIN 6885-A3x3x12 |
||
|
特性 |
单位 |
值 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
SH30551 |
SH30552 |
SH30553 |
|||
|
L |
无抱闸时的长度 |
mm (in) |
132.5 (5.22) |
154.4 (6.08) |
176.5 (6.95) |
|
L |
有抱闸时的长度 |
mm (in) |
159 (6.26) |
181 (7.13) |
203 (7.99) |
|
B |
轴长度 |
mm (in) |
20 (0.79) |
20 (0.79) |
20 (0.79) |
|
C |
轴径 |
mm (in) |
9 (0.35) |
9 (0.35) |
9 (0.35) |
|
D |
平键宽度 |
mm (in) |
3 (0.12) |
3 (0.12) |
3 (0.12) |
|
E |
带有平键的轴的宽度 |
mm (in) |
10.2 (0.4) |
10.2 (0.4) |
10.2 (0.4) |
|
F |
平键长度 |
mm (in) |
12 (0.47) |
12 (0.47) |
12 (0.47) |
|
G |
平键与轴端的间距 |
mm (in) |
4 (0.16) |
4 (0.16) |
4 (0.16) |
|
H |
轴内螺纹 |
DIN 332-D M3 |
DIN 332-D M3 |
DIN 332-D M3 |
|
|
平键 |
DIN 6885-A3x3x12 |
DIN 6885-A3x3x12 |
DIN 6885-A3x3x12 |
||
|
特性 |
单位 |
值 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
SH30701 |
SH30702 |
SH30703 |
|||
|
L |
无抱闸时的长度 |
mm (in) |
154 (6.06) |
187 (7.36) |
220 (8.66) |
|
L |
有抱闸时的长度 |
mm (in) |
180 (7.09) |
213 (8.39) |
254 (10) |
|
B |
轴长度 |
mm (in) |
23 (0.91) |
23 (0.91) |
30 (1.18) |
|
C |
轴径 |
mm (in) |
11 (0.43) |
11 (0.43) |
14 (0.55) |
|
D |
平键宽度 |
mm (in) |
4 (0.16) |
4 (0.16) |
5 (0.2) |
|
E |
带有平键的轴的宽度 |
mm (in) |
12.5 (0.49) |
12.5 (0.49) |
16 (0.63) |
|
F |
平键长度 |
mm (in) |
18 (0.71) |
18 (0.71) |
20 (0.79) |
|
G |
平键与轴端的间距 |
mm (in) |
2.5 (0.1) |
2.5 (0.1) |
5 (0.2) |
|
H |
轴内螺纹 |
DIN 332-D M4 |
DIN 332-D M4 |
DIN 332-D M5 |
|
|
平键 |
DIN 6885-A4x4x18 |
DIN 6885-A4x4x18 |
DIN 6885-A4x4x20 |
||
|
特性 |
单位 |
值 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SH31001 |
SH31002 |
SH31003 |
SH31004 |
|||
|
L |
无抱闸时的长度 |
mm (in) |
168.5 (6.63) |
204.5 (8.05) |
240.5 (9.47) |
276.5 (10.89) |
|
L |
有抱闸时的长度 |
mm (in) |
199.5 (7.85) |
235.5 (9.27) |
271.5 (10.69) |
307.5 (12.11) |
|
B |
轴长度 |
mm (in) |
40 (1.57) |
40 (1.57) |
40 (1.57) |
50 (1.97) |
|
C |
轴径 |
mm (in) |
19 (0.75) |
19 (0.75) |
19 (0.75) |
24 (0.94) |
|
D |
平键宽度 |
mm (in) |
6 (0.24) |
6 (0.24) |
6 (0.24) |
8 (0.31) |
|
E |
带有平键的轴的宽度 |
mm (in) |
21.5 (0.85) |
21.5 (0.85) |
21.5 (0.85) |
27 (1.06) |
|
F |
平键长度 |
mm (in) |
30 (1.18) |
30 (1.18) |
30 (1.18) |
40 (1.57) |
|
G |
平键与轴端的间距 |
mm (in) |
5 (0.2) |
5 (0.2) |
5 (0.2) |
5 (0.2) |
|
H |
轴内螺纹 |
DIN 332-D M6 |
DIN 332-D M6 |
DIN 332-D M6 |
DIN 332-D M8 |
|
|
平键 |
DIN 6885-A6x6x30 |
DIN 6885-A6x6x30 |
DIN 6885-A6x6x30 |
DIN 6885-A8x7x40 |
||
|
特性 |
单位 |
值 |
||
|---|---|---|---|---|
|
SH31401 |
SH31402 |
|||
|
L |
无抱闸时的长度 |
mm (in) |
217.5 (8.56) |
272.5 (10.73) |
|
L |
有抱闸时的长度 |
mm (in) |
255.5 (10.06) |
310.5 (12.22) |
|
B |
轴长度 |
mm (in) |
50 (1.97) |
50 (1.97) |
|
C |
轴径 |
mm (in) |
24 (0.94) |
24 (0.94) |
|
D |
平键宽度 |
mm (in) |
8 (0.31) |
8 (0.31) |
|
E |
带有平键的轴的宽度 |
mm (in) |
27 (1.06) |
27 (1.06) |
|
F |
平键长度 |
mm (in) |
40 (1.57) |
40 (1.57) |
|
G |
平键与轴端的间距 |
mm (in) |
5 (0.2) |
5 (0.2) |
|
H |
轴内螺纹 |
DIN 332-D M8 |
DIN 332-D M8 |
|
|
K |
无抱闸时的插头间距 |
mm (in) |
45 (1.77) |
45 (1.77) |
|
K |
有抱闸时的插头间距 |
mm (in) |
38 (1.5) |
38 (1.5) |
|
平键 |
DIN 6885-A8x7x40 |
DIN 6885-A8x7x40 |
||
|
特性 |
单位 |
值 |
||
|---|---|---|---|---|
|
SH31403 |
SH31404 |
|||
|
L |
无抱闸时的长度 |
mm (in) |
327.5 (12.89) |
382.5 (15.06) |
|
L |
有抱闸时的长度 |
mm (in) |
365.5 (14.39) |
420.5 (16.56) |
|
B |
轴长度 |
mm (in) |
50 (1.97) |
50 (1.97) |
|
C |
轴径 |
mm (in) |
24 (0.94) |
24 (0.94) |
|
D |
平键宽度 |
mm (in) |
8 (0.31) |
8 (0.31) |
|
E |
带有平键的轴的宽度 |
mm (in) |
27 (1.06) |
27 (1.06) |
|
F |
平键长度 |
mm (in) |
40 (1.57) |
40 (1.57) |
|
G |
平键与轴端的间距 |
mm (in) |
5 (0.2) |
5 (0.2) |
|
H |
轴内螺纹 |
DIN 332-D M8 |
DIN 332-D M8 |
|
|
平键 |
DIN 6885-A8x7x40 |
DIN 6885-A8x7x40 |
||
|
特性 |
单位 |
值 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
SH32051 |
SH32052 |
SH32053 |
|||
|
L |
无抱闸时的长度 |
mm (in) |
321 (12.64) |
405 (15.94) |
489 (19.25) |
|
L |
有抱闸时的长度 |
mm (in) |
370.5 (14.59) |
454.5 (17.89) |
538.5 (21.2) |
|
B |
轴长度 |
mm (in) |
80 (3.15) |
80 (3.15) |
80 (3.15) |
|
C |
轴径 |
mm (in) |
38 (1.5) |
38 (1.5) |
38 (1.5) |
|
D |
平键宽度 |
mm (in) |
10 (0.39) |
10 (0.39) |
10 (0.39) |
|
E |
带有平键的轴的宽度 |
mm (in) |
41 (1.61) |
41 (1.61) |
41 (1.61) |
|
F |
平键长度 |
mm (in) |
70 (2.76) |
70 (2.76) |
70 (2.76) |
|
G |
平键与轴端的间距 |
mm (in) |
5 (0.2) |
5 (0.2) |
5 (0.2) |
|
H |
轴内螺纹 |
DIN 332-D M12 |
DIN 332-D M12 |
DIN 332-D M12 |
|
|
平键 |
DIN 6885-A10x8x70 |
DIN 6885-A10x8x70 |
DIN 6885-A10x8x70 |
||