本文档介绍 SqlRemoteAccess 库。
此库提供 SQL(结构化查询语言)客户端功能块,这些功能块让您的控制器能够连接到 SQL 数据库,从而运行 SQL 查询以读取和写入数据。
使用 SQL 功能的前提条件是,必须安装有作为选配组件随附于 EcoStruxure Machine Expert 并且需要使用指定许可证的 SQL Gateway。
本文档已随 EcoStruxureTM Machine Expert V2.0.2 的发布进行了更新。
在本文档中以及在下面的“相关的文件”一节所提及的文档中介绍的特性可在线访问。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com/ww/en/download/。
本文档中介绍的特性应该与网上显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策,我们将不断修订内容,使其更加清楚明了,更加准确。如果您发现本文档和在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。
文件名称 |
参考编号 |
---|---|
网络安全最佳实践 |
|
Cybersecurity Guidelines for EcoStruxure Machine Expert, Modicon and PacDrive Controllers and Associated Equipment |
|
EcoStruxure Machine Expert - 功能和库用户指南 |
|
EcoStruxure Machine Expert 编程指南 |
|
SQL Gateway 用户指南 |
警告 | |
---|---|
1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。
在试图使用库中常见的 POU 为特定应用提供解决方案(机器或工艺)前,必须考虑、执行和完成最佳行为准则。这些行为准则包括但不限于与此库相关的风险分析、功能安全、组件兼容性、测试和系统验证。
警告 | |
---|---|
警告 | |
---|---|
警告 | |
---|---|
数据文件、应用程序文件和/或固件文件等的不完全传输可对机器或控制器造成严重后果。如果在传输文件过程中断开电源,或者出现断电或通讯中断,则机器可能无法正常工作,或应用程序可能尝试运行数据损坏的文件。如果出现通讯中断,请再次尝试传输。一定要在您的风险分析中包括数据损坏文件的影响。
警告 | |
---|---|
本手册中的或者出现在产品自身中/上的技术术语、术语、符号和相应描述基本上均源自国际标准的条款或定义。
在功能安全系统、驱动器和一般自动化领域,这可能包括但不限于安全、安全功能、安全状态、故障、故障复位、失灵、失效、错误、错误消息、危险等词语。
这些标准包括:
标准 |
描述 |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
编程控制器,第 2 部分:设备要求和测试。 |
ISO 13849-1:2015 |
机器安全:控制系统的安全相关部分。 设计通则。 |
EN 61496-1:2013 |
机械安全:电子感应式防护设备。 第 1 部分:一般要求和测试。 |
ISO 12100:2010 |
机械安全 - 设计的一般原则 - 风险评估和风险抑制 |
EN 60204-1:2006 |
机械安全 - 电气机械设备 - 第 1 部分:一般要求 |
ISO 14119:2013 |
机械安全 - 与防护设备关联的联锁设备 - 设计和选择原则 |
ISO 13850:2015 |
机械安全 - 紧急停止 - 设计原则 |
IEC 62061:2015 |
机械安全 - 安全相关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能性安全 |
IEC 61508-1:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:一般要求。 |
IEC 61508-2:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求。 |
IEC 61508-3:2010 |
电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:软件要求。 |
IEC 61784-3:2016 |
工业通信网络 - 配置 - 第 3 部分:功能安全现场总线 - 一般规则和配置定义 |
2006/42/EC |
机械指令 |
2014/30/EU |
电磁兼容性规程 |
2014/35/EU |
低电压规程 |
此外,本文中所用的名词可能是被无意中使用,因为它们是从其他标准中衍生出来的,如:
标准 |
描述 |
---|---|
IEC 60034 系列 |
旋转电机 |
IEC 61800 系列 |
可调速电力驱动系统 |
IEC 61158 系列 |
用于测量和控制的数字数据通讯:用于工业控制系统的现场总线 |
最后,操作区一词可结合特定危险的描述一起使用,其定义相当于机器指令 (2006/42/EC) 和 ISO 12100:2010 中的风险区或危险区。