使用 SQL 数据库的连接之前,需要执行以下步骤:
配置到步骤 1:设置要安装 SQL Gateway 的 PC。
步骤 2:设置 SQL 数据库。
步骤 3:安装 SQL Gateway。
如要配置到 MySQL 数据库的连接,首先必须配置 的通用 。在第二步中,对可经由 访问的具体 MySQL 数据库配置一个或多个 。
这个部分讲述了如何定义对 MySQL 数据库服务器的访问:
步骤 |
操作 |
注释 |
---|---|---|
1 |
在 SQL Gateway 的 选项卡中,右键单击左侧树结构中的 节点,然后执行 命令。 |
结果:创建了具有缺省名称的新子节点。 |
2 |
输入唯一的 ,以便识别该数据库服务器。 |
– |
3 |
从 列表中选择 。 |
在将 选择作为 之后,便会显示本章节中所述的配置参数。 |
4 |
输入 ,以便识别正运行数据库服务器的 PC。 |
如果 MySQL 服务器和 SQL Gateway 正在同一台 PC 上运行,则输入 如果 MySQL 服务器在另一不同的 PC 上运行,则输入远程 PC 的计算机名称或 IP 地址。 |
5 |
在 MySQL 数据库时要使用的 MySQL 用户帐户的登录名。 处,输入访问 |
– |
6 |
输入访问 MySQL 数据库时要使用的 MySQL 用户帐户的 。 |
– |
7 |
从列表中选择用于访问 MySQL 数据库的 。 |
选择 MySQL 数据库服务器使用的连接协议。
|
8 |
单击 按钮,进而检查是否能够利用所配置的参数建立到数据库服务器的连接。 :显示指示测试结果的消息。有关详细信息,请参见 |
– |
这个部分讲述了如何创建到具体 MySQL 数据库的连接:
步骤 |
操作 |
结果/备注 |
---|---|---|
1 |
在 SQL Gateway 的 选项卡中,右键单击左侧树结构中的 节点,然后执行 命令。 |
结果:创建了具有缺省名称的新子节点。 |
2 |
输入唯一的 ,以便识别该数据库连接。 |
确保客户端配置中的参数值与 参数的值相同:EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess 库中配置的元素 wsDbConnectionName 必须具有与 参数相同的值。 |
3 |
从MySQL 数据库的 MySQL 数据库服务器。 列表中,选择托管要连接的 |
列表包含 节点下定义的那些服务器。 在将 MySQL 数据库服务器选择作为 之后,便会显示本章节中所述的配置参数。 |
4 |
输入 MySQL 数据库的 。 |
一些 MySQL 工具(如 MySQL Workbench)使用 Schema 一词来表示数据库。 |
5 |
如要为 MySQL 数据库连接的配置添加其他参数,则单击 按钮,然后在 对话框中激活所选择的参数。 |
结果:在通过按下 按钮确认了选择之后,编辑器中将显示所选择的参数,并且这些参数可以编辑。 |
6 |
单击 按钮,进而检查是否能够利用所配置的参数建立到数据库的连接。 |
结果:显示指示测试结果的消息。有关详细信息,请参见故障排除章节。 |